에너지 저장 및 전력 변환 활성화
VACON® NXP 그리드 컨버터는 에너지 저장소가 있든 없든 분산 네트워크에서 깨끗한 전력 전환을 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
에너지 저장을 AC 그리드에 연결할 수 있도록 하고, 원격 지역에서 AC 그리드를 온보드 선박이나 섬 애플리케이션을 용이하게 함으로써, 고유한 기능을 충족시킵니다. 그리드 컨버터 없이는 이 중 어느 것도 가능하지 않을 것입니다.
그리드 컨버터는 부하 공유를 용이하게 하고, 다양한 네트워크로 쉽게 통합할 수 있도록 매우 다재다능합니다. 그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그리드 컨버터의 사용은 배출 목표 달성에 반드시 필요합니다.
해안 공급 전력 변환
VACON NXP Grid Converter를 육상 공급 솔루션과 함께 사용하면 선박의 주 엔진 또는 발전기 대신 일련의 케이블을 통해 현지 육상 전력망에서 전력을 공급받을 수 있습니다. '냉간 아이러닝'이라고도 하는 이 공정은 연료 경제성에 상당히 긍정적인 영향을 미칩니다. 이 공정은 CO2, NOx 및 SOx 배출량뿐만 아니라 소음 및 진동 수준 감소를 야기합니다.
축 발전기
VACON NXP Grid Converter는 또한 축-발전기 솔루션에도 적용할 수 있으며 이를 통해 추진 장비가 다양한 속도로 운전할 수 있습니다. 축 발전기는 전기(주파수)에서 축 RPM을 분리하므로 전기 품질이 개선되고 연료 경제성이 개선됩니다. 또한 전력을 프로펠러 축에서 회수하거나 프로펠러 축에 공급할 수 있습니다. 이는 특히 속도가 빈번하게 변화하는 선박에 유용하며 연료를 절감할 수 있고 최대 15%까지 배기 가스 배출량을 최소화할 수 있습니다. 또한 비상 모드를 사용할 수 있는데, 이는 주 엔진이 고장나는 경우에도 선박을 운전할 수 있음을 의미합니다.
시스템 통합 업체 지원
Danfoss는 프로젝트에 입찰할 시스템을 설계하는데 있어 시스템 통합업체(SI)를 지원합니다. 우리의 목표는 시스템 설계를 더 쉽게 하기 위해 도구와 참조 설계를 제공함으로써 고객을 돕는 것입니다. 예를 들어, Danfoss는 당사의 제품 제공에서 구성 가능한 3D 모델과 2D 일반 배치도를 제공할 수 있습니다.
World Alliance for Efficient Solutions로 부터 Solar Impulse Efficient Solution에 대한 보증
1000 Efficient Solutions는 환경을 보호하기 위해 깨끗하고 수익성 있는 솔루션으로 전 세계가 제공해야 하는 최고의 솔루션으로 구성되어 있습니다. VACON® NXP Grid Converter 드라이브는 실행 가능성, 전개 가능성 및 지속 가능성 기준으로 평가되었습니다.
Solar Impulse Efficient Solutions에 대해 알아보기
VACON® NXP Grid Converter 드라이브 보증에 대해 알아보기
공급 전압 및 전력 범위
공냉식:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW
수냉식:
- 3 x 400-500 V...160-1800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW
기능 및 장점
전력을 전력망에서 공급받을 수 있으므로 연료 소비 감소
주 엔진을 차단할 수 있으므로 CO2, NOx 및 SOx 배출량 저감
ABS 및 DNV 표준 준수
엔진 속도를 최적화할 수 있으므로 에너지 효율 개선
수냉식 및 공냉식 솔루션 활용 가능
글로벌 그리드 코드 규정 덕분에 분산형 스마트 그리드에 대한 신속한 시스템 인증 지원
지능형 DC 백업을 통해 중요한 산업 프로세스 보호
컨테이너형 솔루션으로 물류 간소화 및 우수한 보호 기능 제공
참조 설계 덕분에 보다 빠르고 비용 효율적인 엔지니
드루프 기능을 통해 능동적이고 반응적인 부하 공유 지원

댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story - AE | Astrid_Helene | 영어 | 다중 | 20 3, 2019 | 439.1 KB | |
Case story - AE | Bore Sea RoFlex freight vessel | 영어 | 다중 | 27 5, 2016 | 369.7 KB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | 영어 | 다중 | 20 3, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | 영어 | 미국 | 01 11, 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet - AM | Documentation Information Leaflet | 영어 | 다중 | 01 10, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Coverage | 영어 | 미국 | 13 7, 2017 | 322.4 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Remote Monitoring | 영어 | 다중 | 12 2, 2018 | 769.6 KB | |
Case story - AE | Future of the Fjords catamaran | 영어 | 다중 | 09 4, 2019 | 482.1 KB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | 영어 | 다중 | 01 9, 2019 | 2.4 MB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | 영어 | 미국 | 01 11, 2019 | 2.3 MB | |
Brochure - AD | Marine and Offshore solutions | 영어 | 미국 | 29 5, 2018 | 9.1 MB | |
Case story - AE | QINOUS energy storage | 영어 | 다중 | 16 7, 2019 | 699.3 KB | |
Brochure - AD | Shore Power Supply Flyer | 영어 | 다중 | 01 2, 2021 | 290.0 KB | |
Brochure - AD | Smart grids - power conversion | 영어 | 다중 | 01 12, 2019 | 3.5 MB | |
Brochure - AD | Smart grids - power conversion | 영어 | 다중 | 01 1, 2020 | 3.5 MB | |
Case story - AE | STX Engine South Korea | 영어 | 다중 | 01 3, 2021 | 473.5 KB | |
Application guide - AB | The new network - smart grids | 영어 | 다중 | 01 4, 2019 | 2.4 MB | |
Brochure - AD | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | 영어 | 다중 | 01 3, 2016 | 639.2 KB | |
Brochure - AD | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | 영어 | 미국 | 12 5, 2016 | 860.4 KB | |
Fact sheet - AM | VACON® Advanced Safety Options | 영어 | 다중 | 12 7, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide - AJ | VACON® Hybridization Design Guide | 영어 | 다중 | 01 1, 2017 | 3.8 MB | |
User guide - BC | VACON® NX Brake Resistor User Manual | 영어 | 다중 | 01 12, 2016 | 4.2 MB | |
Installation guide - AN | VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. | 영어 | 다중 | 01 7, 2014 | 566.5 KB | |
User guide - BC | VACON® NX Filters User Manual | 영어 | 다중 | 01 8, 2020 | 1.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V133 AppM | 영어 | 다중 | 01 5, 2019 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V160 AppM | 영어 | 다중 | 01 5, 2019 | 1.5 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V122 AppM | 영어 | 다중 | 01 1, 2021 | 2.6 MB | |
User guide - BC | VACON® NXP Liquid Cooled Dr. User Manual | 영어 | 다중 | 01 12, 2020 | 14.4 MB | |
User guide - BC | VACON® NXP OPT-D7 User Manual | 영어 | 다중 | 01 1, 2017 | 892.9 KB | |
Application guide - AB | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | 영어 | 다중 | 01 8, 2019 | 1.4 MB | |
Case story - AE | Winton geothermal power plant | 영어 | 다중 | 01 8, 2020 | 503.6 KB |
관련 애플리케이션
축 발전기 및 육상 공급 시스템
소프트웨어
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 버전 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 30 8, 2019 | 003 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 12, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 28 1, 2021 | 2.0.41 | RL | 4.9 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 12, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 12, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 1, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 1, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 2, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 1, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 2, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP Grid Converter Application | 18 1, 2021 | 161 | RL | 11.6 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 1, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 5, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 7, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 9, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 4, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 12, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 2, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 2, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 12 3, 2021 | 006 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 11, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 2, 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 11, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 11, 2020 | 1.0.3.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 25 1, 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |