오일프리 압축기 기술 분야 세계 선도기업
댄포스는 오일프리 압축기를 제조하는 선두기업이자 세계 최초의 HVAC 산업용 오일프리 자기 베어링 압축기인 댄포스 Turbocor® 압축기를 선보인 선도기업입니다.
댄포스 Turbocor® 압축기는 고급 기술을 활용하여 소형이면서도 고효율 및 저소음 성능을 제공합니다. 압축기 수명 내내 세계 정상급의 효율과 지속적인 성능을 제공하는 오일프리 자기 베어링 덕분에 업계를 선도하는 고성능을 제공할 수 있습니다. 영구 자석 모터 및 가변 속도 드라이브는 타의 추종을 불허하는 전부하 및 부분 부하 효율을 제공합니다.
댄포스 Turbocor® 오일프리 원심식 압축기는 저소음 냉각, 저온 프로세스, 얼음 저장 및 열 회수와 같이 다양한 애플리케이션의 공냉식, 수냉식 또는 증발 냉각식 칠러에서 사용되는 등 유연성이 높습니다. 이러한 유연성 덕분에 전 세계에 걸쳐 70,000대 이상의 압축기가 현장에 설치되었습니다.
댄포스 Turbocor® 압축기는 플로리다주 탤러해시 및 중국 상하이에 소재한 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증 시설에서 제조됩니다. 영업 및 서비스 센터는 미국, 유럽 및 아시아에 소재하고 있으며 전 세계 고객을 지원합니다.
댄포스 Turbocor® 기술은 USA EPA, AHRI/ASHRAE USA, Natural Resources Canada(천연 자원 캐나다) 및 Institute of Refrigeration – England(잉글랜드 냉동협회)를 포함하여 권위 있는 여러 기관에서 각종 상을 수여받는 등 전 세계적으로 인정받고 있습니다.
기능 및 장점
칠러 및 가역 시스템용 40 - 400 TR 압축기
업계 최상의 칠러 수명 비용 절감을 위한 신개념 오일프리 원심식 기술
소형, 경량형 및 저소음 솔루션
매우 낮은 GWP 냉매 HFO-1234ze 및 R513A에 적합한 제품 범위
ETL 인증 및 CE 준수

TurboTool®
댄포스 TurboTool® 앱 덕분에 댄포스 Turbocor® 압축기에 대한 서비스가 매우 용이해졌습니다. 휴대폰을 통해 앱에 증상을 입력하기만 하면 문제 해결 방법에 대한 권고사항 목록을 즉시 받을 수 있어 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다.
OEM(주문자 상표 부착 생산) 고객용
댄포스는 댄포스 Turbocor® 압축기 포트폴리오를 활용하여 대형 HVAC 칠러 제조사(OEM 업체)를 지원합니다. 세계 전역에 공장, 영업 및 서비스망을 갖춘 댄포스의 유명 OEM 고객은 댄포스 Turbocor 압축기를 활용하여 HVAC 업계에 혁신적이고 믿을 수 있는 원심식 칠러 시스템을 제공합니다.
Turbocor® 제품 지원은 가까운 OEM 업체로 문의할 수 있습니다. 댄포스는 압축기를 OEM 칠러 제조사에 판매하기만 합니다. 아래에서 가까운 지역의 OEM 업체를 찾을 수 있습니다.

ChillerROI
댄포스 ChillerROI 앱은 몇 가지 기본 정보로 투자 회수율(ROI)을 추산할 수 있으므로 의사결정 절차를 단순화합니다. 앱에 파라미터를 입력하기만 하면 장단기 예상 비용이 나란히 표시되는 비교 정보를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 해당 상황에 가장 적합한 칠러를 선정하기만 하면 됩니다.

더 자세한 칠러 정보?
댄포스 제품 및 솔루션을 통해 칠러를 구축하면 에너지 효율을 최적화할 수 있고 개발 시간을 단축할 수 있으며 다양한 칠러 플랫폼 유형 및 그 용도에 알맞은 믿을 수 있는 성능을 확보할 수 있습니다.

오일프리 압축기, 장기간 운전에도 일관된 성능 유지
댄포스는 장기간 운전이 댄포스 Turbocor® 압축기의 성능에 어떤 영향을 미치는지에 관한 연구를 수행했습니다. 그 결과, 오일프리 자기 베어링 압축기가 10년 이상의 장기간 운전 후에도 일관된 성능을 유지하는 것으로 나타났습니다.
위조품 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의
복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
문서
학습 프로그램
댄포스 Turbocor® 학습 센터
댄포스는 댄포스 Turbocor® 제품의 판매, 운전 및 서비스와 관련 애플리케이션에 대해 필요한 정보를 제공하도록 설계된 일련의 교육훈련 과정을 제공합니다. 댄포스는 유익하면서도 재미있는 교육훈련 프로그램을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 고객의 요구사항에 따라 개발한 학습 과정과 엄선된 일정으로 구성되어 있습니다. 댄포스 Turbocor® 학습 센터의 현장 경험이 풍부한 고급 전문 강사가 높은 수준의 교육훈련을 제공할 것입니다.
추가 정보가 필요한 경우, turbocor.training@danfoss.com을 통해 댄포스로 문의하십시오.
등록 및 연락처 정보
- 아래 서비스 교육훈련 웹페이지로 이동하면 서비스 및 수리 과정에 등록할 수 있습니다.
- 댄포스 카탈로그에 수록되지 않은 과정에 관한 정보는 카탈로그에 수록되지 않은 과정에 관한 정보는 turbocor.training@danfoss.com을 통해 댄포스 교육훈련 그룹으로 문의하십시오.
등록 양식을 작성하여 다음으로 보내서 등록하십시오.
Danfoss Turbocor Compressors Inc.
DTC Learning Center
1769 E. Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310
전화: +1 (850) 504-4800
팩스: +1 (850) 201-2901
이메일: turbocor.training@danfoss.com
강좌의 정원이 제한적이므로 빨리 등록할수록 참여 가능성이 큽니다. 정원이 다 차면 참여 가능한 다른 강좌 일자를 알려 드릴 것입니다. DTC는 강좌 일자를 변경하거나 강좌를 취소할 권리를 갖고 있습니다.
관련 솔루션
- 
                
if (isSmallPicture) {   오일 프리 솔루션 오일 프리 솔루션오늘날의 HVAC 시스템에는 요구사항이 많습니다. HVAC 시스템은 에너지 및 성능 표준을 준수해야 할 뿐만 아니라 건물 소유주에게 극히 탁월한 이점을 제공해야 합니다. 
소프트웨어
댄포스 Turbocor® 서비스 모니터링 도구를 사용하면 댄포스 Turbocor® 압축기를 통신, 모니터링, 보정 및 구성할 수 있습니다.
동영상

서비스 및 지원 동영상
댄포스는 현장에서 댄포스 Turbocor® 압축기 문제를 해결할 수 있도록 업계에서 가장 종합적인 서비스 동영상 라이브러리를 제공합니다. 이러한 동영상은 댄포스의 글로벌 고객을 위해 영어, 불어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어 및 중국어로 제공됩니다. 댄포스의 유튜브 채널에서 방대한 동영상 재생목록 또한 확인해 보시기 바랍니다.