댄포스는 표준 버너 시스템을 위해 황동 및 강철 재질의 다양한 오일 노즐을 제공합니다. 당사는 각기 다른 업계의 다양한 운전 영역, 매질 및 배출물질에 적합한 일련의 특수 노즐을 제공합니다.
당사는 EN 293 및 EN 299에 따라 노즐을 생산합니다. 품질을 보장하기 위해 각각의 노즐은 용량 및 분사 패턴에 맞게 100% 전자적으로 시험을 거칩니다.
위험을 방지하고 최상의 성능을 제공하기 위해서는 마치 자신의 차량을 관리하듯이 오일 버너도 관리해야 합니다. 안정적이면서도 최적의 효율으로 구동하도록 보장하기 위해서는 정기적인 점검 및 서비스가 필수입니다. 댄포스는 환경에 미치는 영향 및 운전 성능을 위해 1년에 한 번 노즐을 교체하라고 권고합니다.
기능 및 장점
제대로 정비된 버너는 최대 10%까지 오일 소비를 절감할 수 있습니다. 그을음을 방지하면 오일 소비를 추가 절감할 수 있습니다.
댄포스는 환경에 미치는 영향 및 운전 성능을 위해 1년에 한 번 노즐을 교체하라고 권고합니다.
올해에는 오일 노즐을 교체하셨습니까?
오일 버너의 댄포스 오일 노즐을 안전하면서도 최적으로 교체하는 방법에 관한 지침을 확인할 수 있습니다.
문서
문서
유형
이름
언어
업데이트됨
다운로드
파일 유형
관련 제품
도구 및 앱
버너 컴포넌트 전환 도구
버너 컴포넌트로 댄포스 제품으로 교체할 수 있으며 예비 부품을 몇 초만에 찾을 수 있습니다.