카트리지 필터

  • 개요
  • 동영상
  • 도구 및 앱

성능이 우수하고 교체가 용이한 카트리지 오일 필터

오일 필터 교체와 같은 단순 작업도 일반적으로 최소 10분 이상 걸립니다. 캐비닛 분리 시 누유가 발생하면 누유 부분을 청소하기 위해 5분 정도의 추가 시간이 소요됩니다. 하지만 더 이상 그럴 필요가 없습니다. 고유한 댄포스 카트리지 필터는 교체하는데 45초밖에 걸리지 않을 뿐더러 교체가 용이하고 심지어 누유가 발생하지 않습니다.

당사의 모든 필터는 설치 시 그 모양과 형태를 그대로 유지하도록 특별히 설계되고 관련 시험을 거쳤으며 난방유와 등유에 적합하도록 출시됩니다. 모든 댄포스 서비스 펌프에는 당사의 빨간색 카트리지 필터(댄포스 다이아몬드 시리즈 서비스 2.0 오일 펌프에 사용하도록 출시되어 승인받은 유일한 필터)가 장착됩니다. 이 필터를 사용하면 캐비닛을 분리할 필요 없이 깔끔하고 신속하게 한 번에 접근하여 필터를 교체할 수 있습니다.

필터 내부에 침전물 층이 생기는 현상을 매번 확인할 수 없기 때문에 위험 및 효율 저하를 방지하기 위해서는 오일 버너의 연간 서비스의 일환으로 필터를 교체해야 합니다.

타협하지 마시고, 댄포스 카드리지 필터를 믿으세요.

기능 및 장점

교체하는데 45초밖에 걸리지 않음

난방유 및 등유에 적합하도록 출시

제대로 정비된 버너는 최대 10% 이상의 오일 소비 절감 가능

동영상: 댄포스 BFP 20, 21, 41 및 52 오일 펌프의 카트리지 필터 교체

카트리지 필터 교체 방법

댄포스 오일 펌프(BFP 20, 21, 41 및 52)의 카트리지 필터를 안전하면서도 최적으로 교체하는 방법에 관한 지침.

동영상

당사의 유튜브 채널에서 모든 버너 컴포넌트 동영상을 볼 수 있습니다.

도구 및 앱

애플리케이션 지침서