• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

응용시스템 제어장치

고객의 정확한 사양에 따라 100% 테스트 및 프로그래밍 제공

댄포스가 제공하는 다양한 온도 제어 제품 범위에서 원하는 응용시스템 제어장치를 찾을 수 있습니다. 이렇게 종합적인 제품 범위에는 정확한 고객 사양에 맞게 생산된 각종 냉장고 및 냉동고용 CFC 프리 전자기계식 온도 조절기뿐만 아니라 모든 냉장 및 냉동 애플리케이션 용도의 서비스형 온도 조절기가 포함됩니다.

모든 댄포스 응용시스템 제어장치는 ISO 9001 및 ISO 14001에 따라 인증을 받았으며 품질과 환경 보호 성능이 우수합니다.

전자기계식 온도 조절기의 주된 장점은 높은 신뢰성 및 설계상의 자유 그리고 신속한 서비스를 가능하게 하는 단순화된 기능입니다. 현재까지 전 세계에 걸쳐 설치된 3억4200만 개의 다용도 댄포스 온도 조절기는 댄포스의 선도적인 입지와 믿을 수 있는 솔루션을 입증합니다.

고객이 필요한 것을 못 찾으면 만들어 드리는 것이 댄포스의 철학입니다. 댄포스는 타협에 굴하지 않는 지속적인 혁신으로 업계에 정평이 나 있습니다. 댄포스는 초기 아이디어 단계부터 최종 제품 출시 단계에 이르기까지 고객과 함께하여, 고객 시스템에 필요한 최고의 성능을 발휘하는 냉각 솔루션을 찾아 드립니다.

댄포스의 응용시스템 제어장치는 100% 테스트를 거쳤으며 고객 사양에 맞게 정확히 프로그래밍되었습니다. 여기에는 압축기 제어 및 제상 설정과 같은 몇 가지 안전 옵션이 포함되어 있습니다.

댄포스는 항상 고객 서비스를 최우선으로 생각하며 구매전후 어느 때라도 고객을 위한 전문가 상담 및 서비스를 보장합니다.

기능 및 장점

최고 품질의 솔루션

단독형 및 고객 맞춤형 솔루션

오랜 수명

가장 낮은 ppm

CPK 값

정밀 운전

설치 및 유지보수 용이

연중무휴 24시간 대기

고객사의 프로파일 개선

냉장고 작동 원리 - 댄포스

냉장고 작동 원리 - 기본 교육훈련

냉장고의 작동 원리가 궁금하지 않으십니까? 냉장에 관한 기본 내용을 배우고 냉장고의 주요 부품을 살펴보며 냉장고 시스템 전체에 걸쳐 사용되는 냉매의 현황에 대해 알아볼 수 있습니다.

믿을 수 있는 협력업체

거의 80년간 댄포스는 냉장고, 수직형 및 박스형 냉동고, 액체 및 보틀 쿨러, 업소용 쿨러, 와인 쿨러 및 아이스 뱅크와 같은 대부분의 애플리케이션에 대한 고객의 정확한 요구를 충족하는데 중점을 둔 온도 조절기를 설계해오고 있습니다. 댄포스 응용시스템 제어장치 온도 조절기는 기본형에서 고객의 특정 사양에 따른 맞춤형에 이르기까지 매우 다양한 기능과 모델로 제공됩니다.

 

불법 복제 방지

예전에는 온도 조절기가 댄포스 순정 제품인지 아니면 값싼 불법 복제품인지 구별하는 것이 어렵지 않았습니다. 그러나 이제 불법 복제품은 외관상으로 미세한 부분까지 복제를 하기 때문에 구별이 쉽지가 않습니다. 그러나 이것은 단지 눈에만 그렇게 보일뿐입니다. 실제로는 큰 차이가 있습니다. 댄포스 온도 조절기는 이러한 종류의 제품에 적합한 전세계 최고의 자동화 생산 라인에서 만들어집니다. 댄포스는 1980년에 이미 온도 조절기를 완전 자동 조립으로 개발하였으며 그 이후로 이 생산 라인을 지속적으로 최적화해 왔습니다.

시중 복제품과 수많은 다른 전자기계식 온도 조절기는 자동화 조립에 적합한 설계가 아니며 많은 부분이 수동으로 조립되고 있습니다.

품질에 관한 지식을 가진 사람이라면 누구나, 댄포스 방식의 생산 품질이 선별 품질보다 훨씬 우수하다는 점에 동의할 것입니다. 자동화 운전 및 공정은 매번 100% 같은 방식으로 반복될 수 있지만 수동 운전은 그렇지 않습니다(운전자가 변경되면 작업 방식이 약간 바뀔 수 있습니다).

이것이 바로 댄포스의 뛰어난 품질 및 매우 낮은 시장 반품율 뒤에 숨겨진 이유입니다.

공급받은 제품이 댄포스 정품 전자기계식 온도 조절기가 맞는지 의심해 본 적이 있다면 언제라도 댄포스로 문의하시기 바랍니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
알림 Danfoss Service Thermostats 영어 다중 19 3월, 2024 1.4 MB .pdf