• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

유연한 모듈식 구조의 중앙 집중형 서보 드라이브

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 시스템은 일반형 중앙 집중식 서보 솔루션으로 VLT® FlexMotionTM 개념의 필수 요소입니다.

하드웨어 및 소프트웨어의 유연성 및 모듈식 구조 덕분에 애플리케이션 요구에 따라 기계를 자유롭게 설계 또는 엔지니어링할 수 있습니다.

VLT® FlexMotionTM에 대해 자세히 읽기

MSD 510은 다음과 같은 모듈로 구성됩니다.

  • VLT® Power Supply Module PSM 510
  • 단일축 용도의 VLT®Servo Drive Module SDM 511과 이중축 용도의 SDM 512
  • VLT® Decentral Access Modules DAM 510
  • VLT®Auxiliary Capacitor Module ACM 510

공간 요구사항을 최적화하기 위해 일부 모듈은 너비가 50 mm 또는 100 mm인 2가지 외함 용량으로 제공됩니다.

신속하고 안전한 설치

DC 링크 및 제어 전압 공급이 각 모듈의 백플레이트에 통합된 고유한 클릭앤락(Click and Lock) 개념 덕분에 장착이 용이하고 안전한 설치가 가능합니다. 기계 구조에 따라 MSD 510을 단독형 중앙 집중식 개념으로 사용하거나 VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 및 VLT® Decentral Servo Drive DSD 510과 함께 혼합 시스템으로 사용할 수 있습니다. 모듈을 추가하거나 교체하면 되기 때문에 기계의 확장 또는 조정이 용이합니다.     

원하는 프로토콜 선택 가능

EtherCAT, POWERLINK 및 PROFINET과 같이 흔히 사용되는 실시간 이더넷 시스템에 대한 개방 연결성, IEC 61131-3 기반의 프로그래밍 및 PLCopen 모션 기능 블록 덕분에 시스템을 다양한 엔지니어링 환경에 유연하면서도 용이하게 통합할 수 있습니다.

MSD 510의 모듈

VLT® Power Supply Module PSM 510

PSM 510은 565-680 DC 링크 전압을 생성하며 200% 과부하 용량을 갖춘 10, 20 또는 30kW의 3가지 전력 용량으로 제공됩니다. 또한 2개의 전력 공급 모듈을 병렬 연결하여 사용하면 최대 60 kW의 정격 출력을 달성할 수 있습니다.

VLT® Servo Drive Module SDM 511 또는 SDM 512

SDM 511은 2가지 외함 및 5가지 전력 등급으로 제공되는 단일축 서보 드라이브입니다. SDM 512는 가장 작은 외함 용량 및 3가지 전력 등급으로 제공되는 이중축 서보 드라이브입니다. 다양한 피드백 옵션을 사용하면 원하는 PM 모터를 선택할 수 있습니다. 또한 드라이브 모듈에는 디지털 I/O, 릴레이 출력 및 Safe Torque Off(STO)가 장착되어 있습니다.

모션컨트롤이 드라이브에 내장되어 있어 모션 시퀀스를 독립적으로 실행할 수 있고 그에 따라 중앙 PLC에 여유가 생깁니다. 마스터는 IEC 61131-3을 통해 프로그래밍할 수 있습니다.

VLT® Decentral Access Module DAM 510

DAM 510은 하이브리드 공급 케이블을 통해 MSD 510 시스템에 Danfoss Integrated Servo Drives - ISD 510 및 Decentral Servo Drives - DSD 510을 쉽게 통합할 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션 요구에 따라 서보 시스템을 다양하고 자유롭게 설계하면서도 모듈식 기계 구조를 지원할 수 있습니다.

VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510

ACM 510은 에너지 저장을 위해 시스템에 연결할 수 있으며 비상 상황 시에도 기계의 제어 정지가 가능합니다.

공급 및 DC 링크 전압

정격 입력 전압

3 x 400 - 480 V AC ±10%

DC 링크 전압

565 - 680 V DC ±10%

기능 및 장점

중앙 집중형 및 분산형 컴포넌트가 혼합된 다양한 포트폴리오는 모듈식 기계 개념에 매우 적합

다양한 엔코더 피드백 시스템 지원 및 서보 모터 선정 유연성 확대

신속하고 안전한 배선 개념으로 설치 시간 및 컴포넌트 비용 절감 가능

혁신적인 장착 개념으로 신속하고 안전한 설치 가능

스마트 애드온 모듈 방식으로 기계 확장 또는 재설계 단순화

흔히 사용되는 실시간 이더넷 프로토콜에 대한 개방형 연결성 덕분에 유연성, 신속한 프로세스 통신 및 용이한 시스템 통합 가능

PLCopen 모션 라이브러리 및 IEC 61131-3 프로그래밍은 컨트롤러 플랫폼 전반에 걸쳐 표준화되고 용이한 시스템 접근방식 제공

각 컴포넌트에서 수집한 종합적인 실시간 시스템 데이터는 예측 및 예방적 장비 유지보수 적극 지원

댄포스로 문의

자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형