유연한 모듈식 구조의 분산형 서보 드라이브
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510은 서보 모터와 서보 드라이브를 하나의 소형 장치에 결합합니다. 이 제품은 식품 및 의약품의 회전, 라벨, 마개 및 포장 작업 등 다양한 애플리케이션에 큰 이점을 제공합니다.
모션컨트롤이 드라이브에 내장되어 있어 모션 시퀀스를 독립적으로 실행할 수 있고 그에 따라 중앙 PLC에 여유가 생깁니다.
VLT® FlexMotion™ 서보 개념의 일환으로 ISD® 510을 사용할 수 있습니다.
신속하고 안전한 설치
공급 및 제어 전압뿐만 아니라 기능 안전 및 필드버스 와이어 등의 플러그앤트위스트(Plug and Twist) 하이브리드 배선 개념 덕분에 신속하고 용이하며 안전하고 비용 효율적인 설치가 가능합니다. 간단한 데이지 체인 배선을 통해 단 하나의 VLT® Decentral Access Module DAM 510으로 다수의 분산형 드라이브 장치를 구동할 수 있으므로 분전반이 필요 없고 배선을 최소화할 수 있습니다.
원하는 프로토콜 선택 가능
EtherCAT, POWERLINK 및 PROFINET과 같이 흔히 사용되는 실시간 이더넷 시스템에 대한 개방 연결성, IEC 61131-3 기반의 프로그래밍 및 PLCopen 모션 기능 블록 덕분에 시스템을 다양한 엔지니어링 환경에 유연하면서도 용이하게 통합할 수 있습니다.
극한 환경에서도 높은 성능 제공
완전히 매끄러우면서도 세정이 용이한 표면, 높은 보호 등급의 IP67 외함 및 내진동 클래스 3M7은 까다로운 환경의 모든 회전 애플리케이션에 매우 적합합니다.
공급 전압 및 토크 범위
정격 전압
565 - 680 VDC ±10%
정격 토크
1.5-13 Nm
피크 토크
6.1 – 50 Nm
기능 및 장점
중앙 집중형 및 분산형 컴포넌트가 혼합된 다양한 포트폴리오는 모듈식 기계 개념에 매우 적합
신속하고 안전한 배선 개념으로 설치 시간 및 컴포넌트 비용 절감 가능
흔히 사용되는 실시간 이더넷 프로토콜에 대한 개방형 연결성 덕분에 유연성, 신속한 프로세스 통신 및 용이한 시스템 통합 가능
PLCopen 모션 라이브러리 및 IEC 61131-3 프로그래밍은 컨트롤러 플랫폼 전반에 걸쳐 표준화되고 용이한 시스템 접근방식 제공
각 컴포넌트에서 수집한 종합적인 실시간 시스템 데이터는 예측 및 예방적 장비 유지보수 적극 지원
3M7에 따른 내진동성 및 IP67 보호 등급은 까다로운 환경에서도 안정적인 운전 보장
모터에 직접 또는 가까이 장착된 서보 드라이브 덕분에 냉각 장비를 위한 캐비닛 공간 요구사항 및 비용 감소
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Engineering - Chemical & Pharma | 영어 | 다중 | 18 5월, 2022 | 37.7 MB | |
안내서 | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | 영어 | 다중 | 29 8월, 2023 | 7.2 MB | |
작동 가이드 | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | 영어 | 다중 | 15 3월, 2022 | 16.9 MB | |
설계 가이드 | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | 영어 | 다중 | 20 3월, 2023 | 10.3 MB | |
자료 보고서 | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | 영어 | 다중 | 08 8월, 2023 | 1.6 MB | |
작동 가이드 | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | 영어 | 다중 | 13 6월, 2012 | 46.3 MB | |
자료 보고서 | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | 영어 | 다중 | 08 8월, 2023 | 1.1 MB | |
안내서 | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | 영어 | 다중 | 29 8월, 2023 | 9.8 MB | |
작동 가이드 | VLT® ISD 410 Connection Box | 영어 | 다중 | 24 10월, 2012 | 4.7 MB | |
작동 가이드 | VLT® ISD 410 Encoder Box | 영어 | 다중 | 21 8월, 2012 | 4.2 MB | |
작동 가이드 | VLT® ISD Power Supply Module | 영어 | 다중 | 07 9월, 2012 | 602.6 KB |