VLT® Decentral Servo Drive DSD 510

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 문서

분산형 서보 애플리케이션을 위한 유연한 모듈식 구조

VLT® Decentral Servo Drive DSD 510은 VLT® FlexMotion™ 분산형 서보 드라이브 개념을 확장합니다. 다양한 피드백 엔코더를 지원하는 이 구조는 완전 개방형이므로 원하는 PM 모터를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

통합 모션 컨트롤러를 사용하여 모션 시퀀스를 독립적으로 실행할 수 있고 그에 따라 중앙 PLC에 여유가 생깁니다.

VLT® FlexMotionTM에 대해 자세히 읽기

신속하고 안전한 설치

공급 및 제어 전압뿐만 아니라 기능 안전 및 필드버스 와이어 등의 플러그앤트위스트(Plug and Twist) 하이브리드 배선 개념 덕분에 신속하고 용이하며 안전하고 비용 효율적인 설치가 가능합니다. 간단한 데이지 체인 배선을 통해 단 하나의 VLT® Decentral Access Module DAM 510으로 다수의 분산형 드라이브 장치를 구동할 수 있으므로 분전반이 필요 없고 배선을 최소화할 수 있습니다.

원하는 프로토콜 선택 가능

EtherCAT, POWERLINK 및 PROFINET과 같이 흔히 사용되는 실시간 이더넷 시스템에 대한 개방 연결성, IEC 61131-3 기반의 프로그래밍 및 PLCopen 모션 기능 블록 덕분에 시스템을 다양한 엔지니어링 환경에 유연하면서도 용이하게 통합할 수 있습니다.

극한 환경에서도 높은 성능 제공

완전히 매끄러우면서도 세정이 용이한 표면, 높은 보호 등급의 IP67 외함 및 내진동 클래스 3M7은 까다로운 환경의 모든 회전 애플리케이션에 매우 적합합니다.

 

정격 전압, 전력 및 전류

정격 전압

560 – 680 V DC ±10%

정격 전력

4.4 kW

정격 전류

8.8 A

기능 및 장점

중앙 집중형 및 분산형 컴포넌트가 혼합된 다양한 포트폴리오는 모듈식 기계 개념에 매우 적합

다양한 엔코더 피드백 시스템 지원 및 서보 모터 선정 유연성 확대

신속하고 안전한 배선 개념으로 설치 시간 및 컴포넌트 비용 절감 가능

흔히 사용되는 실시간 이더넷 프로토콜에 대한 개방형 연결성 덕분에 유연성, 신속한 프로세스 통신 및 용이한 시스템 통합 가능

PLCopen 모션 라이브러리 및 IEC 61131-3 프로그래밍은 컨트롤러 플랫폼 전반에 걸쳐 표준화되고 용이한 시스템 접근방식 제공

각 컴포넌트에서 수집한 종합적인 실시간 시스템 데이터는 예측 및 예방적 장비 유지보수 적극 지원

3M7에 따른 내진동성 및 IP67 보호 등급은 까다로운 환경에서도 안정적인 운전 보장

모터에 직접 또는 가까이 장착된 서보 드라이브 덕분에 냉각 장비를 위한 캐비닛 공간 요구사항 및 비용 감소

댄포스로 문의

자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
안내서 Engineering - Chemical & Pharma 영어 다중 18 5월, 2022 37.7 MB .pdf
작동 가이드 VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 영어 다중 15 3월, 2022 16.9 MB .pdf
Operating guide VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 영어 다중 01 3월, 2022 16.9 MB PDF
설계 가이드 VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG 영어 다중 20 3월, 2023 10.3 MB .pdf
안내서 VLT® FlexMotion™ 영어 다중 12 11월, 2021 12.2 MB .pdf
안내서 VLT® FlexMotion™ Pocket Guide 영어 다중 12 11월, 2021 7.5 MB .pdf
Brochure VLT® FlexMotion™ Selection Guide 영어 다중 01 7월, 2020 5.2 MB PDF
자료 보고서 VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation 영어 다중 08 8월, 2023 1.6 MB .pdf