복잡한 솔루션의 간소화
VACON® NXP System Drive는 유지보수할 시간도 거의 없는 연중무휴 24시간 가동되는 중공업 요구에 적합하도록 종합적으로 구성된 공통 DC 버스 드라이브 제품입니다.
모든 섹션은 그 기능에 따라 그룹화되며 고객의 요구사항에 따라 각각의 설치 단계를 계획할 수 있습니다. 엔지니어링이 완료된 섹션이 서로 나란히 슬롯에 연결되므로 공간 절약을 위해 통합 운송을 분할할 수 있습니다. 아니면 운송 섹션을 추가하여 설치를 가속화할 수 있습니다. 모든 대형 모듈은 셋업 및 유지보수가 용이하도록 슬라이드 배출 구조로 되어 있습니다.
VACON NXP System Drive는 내구성이 뛰어납니다. 버스바 시스템 및 고출력/저출력 장치와 같은 품목은 개별 컴포넌트로 각기 멀리 떨어지도록 분리합니다. 이는 각각 분리되어 있기 때문에 문제 발생 시 고장이 전체적으로 확대되지 않게 함을 의미하며 수명 연장 및 유지보수 비용 절감에 도움이 됩니다.
공급 전압 및 전력 범위
전류 정격(주 버스바)
- 3 x 380-500 V...630-5000 A
- 3 x 525-690 V...630-5000 A
기능 및 장점
셋업 시간이 짧아 운전 초기에 모듈을 공급할 수 있으므로 유지보수 비용 절감 및 현금 흐름 최적화 가능
표준화된 솔루션으로 비용 절감
모듈식 설계 및 풀아웃 방식 덕분에 신속한 셋업 및 유지보수 가능
예비 부품이 항상 준비되어 있어 중지시간 최소화
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사례 연구 | Abeking and Rasmussen WSV | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 4.5 MB | |
| 사례 연구 | Czech steelworks | 영어 | 다중 | 20 3월, 2023 | 5.4 MB | |
| 사례 연구 | Electrosteel Castings Ltd | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 1.7 MB | |
| 응용 제품 안내 | Encoder-less Safety using DOLD Module | 영어 | 다중 | 15 4월, 2017 | 5.9 MB | |
| 안내서 | Engineering - Chemical and Pharma | 영어 | 다중 | 17 5월, 2022 | 37.7 MB | |
| 자료 보고서 | Hybrid Solutions | 영어 | 다중 | 17 3월, 2023 | 4.6 MB | |
| 사례 연구 | Paper Mill Brazil | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 1.3 MB | |
| 안내서 | Product Overview | 영어 | 다중 | 09 5월, 2025 | 12.6 MB | |
| 안내서 | Product Overview - Korean | 한국어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 13.2 MB | |
| 안내서 | VACON NXP System Drive Selection Guide | 영어 | 다중 | 24 3월, 2025 | 13.6 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | 영어 | 다중 | 28 11월, 2023 | 745.3 KB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | 영어 | 다중 | 28 11월, 2023 | 3.3 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | 영어 | 다중 | 15 4월, 2019 | 808.0 KB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | 영어 | 다중 | 15 6월, 2021 | 1.1 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | 영어 | 다중 | 15 1월, 2021 | 2.7 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | 영어 | 다중 | 15 6월, 2021 | 1.9 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | 영어 | 다중 | 28 11월, 2023 | 3.0 MB | |
| 작동 가이드 | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | 영어 | 다중 | 15 8월, 2020 | 20.7 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | 영어 | 다중 | 15 12월, 2015 | 229.5 KB |
관련 애플리케이션
금속 라인, 연속 웹 시스템, 와인더 및 언와인더, 크레인 시스템, 윈치 및 컨베이어.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
산업용 크레인 및 호이스트용 드라이브댄포스는 크레인 성능을 최적화하기 위해 에너지 효율과 함께 유연한 제어 전략을 제공하며 엄격한 안전 요구사항 또한 준수할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
선박 변전 및 발전용 드라이브댄포스의 전문성을 활용하여 선박에 설치된 에너지 저장 솔루션과 육상 전력 공급을 최적화하며 항구를 조용하면서도 쾌적하게 유지합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
선박 추진 및 스러스터용 드라이브효율적인 운전과 자유로운 선박 설계를 위해 댄포스의 엔지니어링을 거친 전기 기반의 주 추진을 고려할 수 있습니다.
소프트웨어
| 유형 | Software Characteristic | 이름 | 버전 | 언어 | 출시 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | 영어 | 15 12월, 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| 소프트웨어 도구 | VACON® NCDrive | 2.0.42 | 영어 | 07 3월, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
| 소프트웨어 도구 | VACON® NCLoad | 1.0.34 | 영어 | 03 12월, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | 영어 | 10 1월, 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | 영어 | 10 1월, 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | 영어 | 26 2월, 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | 영어 | 31 12월, 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | 영어 | 18 2월, 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| 애플리케이션 소프트웨어 | Drive software | VACON® NXP Crane Application | 106 | 영어 | 19 11월, 2025 | Released | 5.8 MB | .zip |
| 애플리케이션 소프트웨어 | Drive software | VACON® NXP Power Generation Application | 041 | 영어 | 19 11월, 2025 | Released | 956.7 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | 영어 | 16 9월, 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | 영어 | 16 9월, 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 009 | 영어 | 24 11월, 2025 | Released | 62.6 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | 영어 | 27 3월, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | 영어 | 07 1월, 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 펌웨어 | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | 영어 | 16 9월, 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | 영어 | 07 6월, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 도서관 | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | 영어 | 07 7월, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | 영어 | 02 9월, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | 영어 | 02 4월, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | 영어 | 15 12월, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 도서관 | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | 영어 | 15 2월, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 도서관 | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | 영어 | 15 2월, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | 영어 | 25 11월, 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 구성 파일 | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | 영어 | 01 12월, 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | 영어 | 12 11월, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| 시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | 영어 | 19 2월, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| 소프트웨어 도구 | VACON® Safe | 1.0.4.0 | 영어 | 24 1월, 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |