극한 조건에서도 강력한 성능 제공
최상의 전력/용량 비 중 하나를 적용하면 VACON® NXP Liquid Cooled 드라이브는 공간이 극히 제한적이고 공기 냉각이 어려운 애플리케이션에 매우 적합합니다. 조선, 해양 및 광업 환경과 같은 극한 운전 조건의 중공업에서는 드라이브의 장점인 소형 설계 및 견고한 신뢰성을 통해 이점을 확보할 수 있습니다.
수냉식 AC 드라이브는 하나의 전용 AC 드라이브에서 대규모 공통 DC 버스통신 시스템에 이르기까지 수많은 조합에서 사용할 수 있습니다. 각종 기능을 갖추고 완전히 표준화된 이 드라이브는 공간 활용성을 극대화하는 동시에 전체적인 수명주기 비용을 최소화합니다.
이 드라이브를 사용하면 높은 보호 등급(IP54 이상)을 쉽게 확보할 수 있으므로 플랜트 또는 선박의 거의 모든 곳에 설치할 수 있습니다. 이는 전기실 내 공조 시스템의 부하를 제거하여 비용 및 설치 시간을 절감하며 특히 설비 개량에 적합합니다.
서비스 작업이 신속하고 용이합니다. Safe Torque Off(STO) 및 안전 정지 1(SS1)과 같은 기능은 안전성을 개선하고 콘포말 코팅 회로기판은 신뢰성을 높입니다.
NXA, NXN, NXB 및 NXI 구성
액티브 프론트 엔드(NXA), 비회생 프론트 엔드(NXN), 제동 초퍼(NXB) 및 인버터(NXI) 구성이 가능합니다.
이러한 구성에 관한 자세한 정보는 VACON® NXP Common DC Bus 선정 지침서를 참조하시기 바랍니다.
전력 범위
- 3 x 400-500 V...132-4100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5300 kW
기능 및 장점
-
소형 설계로 에어 덕트가 필요 없기 때문에 바닥 공간 요구사항 및 인프라 요구 축소
-
공기로 소산되는 열 손실이 최소화되므로 대형 공조 시스템이 필요 없어 투자 절감
-
해상, 안전성, EMC 및 고조파 승인 등 모든 관련 국제 표준 및 글로벌 요구사항 충족
-
대형 냉각 팬이 필요 없으므로 운전 소음이 거의 없음
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사례 연구 | Abeking and Rasmussen WSV | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 4.5 MB | |
| 사례 연구 | Baltika Icebreaker | 영어 | 다중 | 15 3월, 2023 | 1.4 MB | |
| 사례 연구 | Caledonian Maritime Assets Limited CMAL | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 2.9 MB | |
| 안내서 | Chemicals | 영어 | 다중 | 21 11월, 2021 | 10.5 MB | |
| 사례 연구 | Cogeis TBM - Full case | 영어 | 다중 | 09 8월, 2022 | 6.9 MB | |
| 사례 연구 | Cogeis TBM - Short case | 영어 | 다중 | 09 8월, 2022 | 3.4 MB | |
| 안내서 | DrivePro® Services Overview | 영어 | 다중 | 03 2월, 2025 | 26.8 MB | |
| 안내서 | DrivePro® Services Overview - Korean | 한국어 | 다중 | 30 12월, 2025 | 27.0 MB | |
| 사례 연구 | Electrosteel Castings Ltd | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 1.7 MB | |
| 응용 제품 안내 | Encoder-less Safety using DOLD Module | 영어 | 다중 | 14 4월, 2017 | 5.9 MB | |
| 안내서 | Engineering - Chemical and Pharma | 영어 | 다중 | 17 5월, 2022 | 37.7 MB | |
| 사례 연구 | IJ Ferries | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 4.0 MB | |
| 사례 연구 | Jacket lift systems | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 6.1 MB | |
| 사례 연구 | LANXESS - Full case | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 5.6 MB | |
| 사례 연구 | Maximum Power for excavating uphill tunnels | 영어 | 다중 | 24 8월, 2023 | 6.9 MB | |
| 안내서 | Mining and mineral processing | 영어 | 다중 | 11 11월, 2021 | 44.2 MB | |
| 사례 연구 | MS Goblin hybrid | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 6.6 MB | |
| 사례 연구 | Nadorias Hybrid Ship | 영어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 4.2 MB | |
| 사례 연구 | Northern Leader | 영어 | 다중 | 17 3월, 2023 | 931.6 KB | |
| 사례 연구 | Oil Pumping Fujairah | 영어 | 다중 | 03 5월, 2023 | 958.0 KB | |
| 안내서 | Product Overview | 영어 | 다중 | 09 5월, 2025 | 12.6 MB | |
| 안내서 | Product Overview - Korean | 한국어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 13.2 MB | |
| 사례 연구 | STX | 영어 | 다중 | 22 3월, 2023 | 2.3 MB | |
| 사례 연구 | Telstar | 영어 | 다중 | 17 3월, 2023 | 5.0 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON Condition-based Monitoring | 영어 | 다중 | 23 2월, 2023 | 1.2 MB | |
| 자료 보고서 | VACON NXP drive anti-sway functionality | 영어 | 다중 | 27 2월, 2023 | 569.0 KB | |
| 자료 보고서 | VACON NXP Liquid Cooled non regenerative front-end | 영어 | 다중 | 07 8월, 2023 | 316.0 KB | |
| 안내서 | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | 영어 | 다중 | 12 6월, 2023 | 24.0 MB | |
| 안내서 | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide - Korean | 한국어 | 다중 | 18 11월, 2021 | 31.4 MB | |
| 작동 가이드 | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | 영어 | 다중 | 27 3월, 2023 | 13.0 MB | |
| 설계 가이드 | VACON® Hybridization Design Guide | 영어 | 다중 | 14 1월, 2017 | 3.8 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX All in One Application Guide | 영어 | 다중 | 03 6월, 2025 | 7.5 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | 영어 | 다중 | 28 11월, 2023 | 745.3 KB | |
| 작동 가이드 | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | 영어 | 다중 | 10 12월, 2025 | 22.3 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | 영어 | 다중 | 28 11월, 2023 | 3.3 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | 영어 | 다중 | 14 4월, 2019 | 808.0 KB | |
| 작동 가이드 | VACON® NXP Advanced Safety Options | 영어 | 다중 | 12 9월, 2024 | 14.1 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | 영어 | 다중 | 14 1월, 2021 | 2.7 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | 영어 | 다중 | 14 11월, 2019 | 1.4 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | 영어 | 다중 | 14 1월, 2021 | 2.1 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | 영어 | 다중 | 14 6월, 2021 | 1.9 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | 영어 | 다중 | 14 12월, 2015 | 1.1 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | 영어 | 다중 | 28 11월, 2023 | 3.0 MB | |
| 응용 제품 안내 | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | 영어 | 다중 | 14 12월, 2015 | 229.5 KB | |
| 사례 연구 | Viking River Cruises | 영어 | 다중 | 17 3월, 2023 | 6.4 MB | |
| 사례 연구 | Waterschap Zuiderzeeland | 영어 | 다중 | 22 3월, 2023 | 7.2 MB | |
| 백서 | Why supply land-based power | 영어 | 다중 | 28 2월, 2023 | 10.6 MB |
관련 애플리케이션
소프트웨어
| 유형 | Software Characteristic | 이름 | 버전 | 언어 | 출시 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|
3D 모델 및 도면
| 유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|