안전한 DC 전력망 선택 보장
VACON® NXP DCGuard™를 사용하면 모든 VACON® NXP 시리즈 드라이브의 DC 전력망을 신속히 차단하고 자유롭게 선택할 수 있습니다.
AC 전력망 대신 DC 전력망을 활용하면 전력 손실이 낮은 배전이 가능합니다. 하지만 자유로운 선택과 단락 회로 에너지 제한을 보장하려면 보다 정교한 보호 장치가 필요합니다.
VACON® NXP DCGuard™는 결함이 있는 DC 전류를 감지하고 신속히 차단하여 DC 전력망의 안정성을 유지하는 반도체 보호 장치입니다. 5마이크로초 내에 시스템의 결함 부분을 격리하여 주변 장비를 보호하고 간섭 없는 운전을 보장합니다.
VACON® NXP DCGuard는 DNV-GL, ABS 및 로이드 선급협회 승인을 획득했으며 해상 환경에서 사용할 수 있도록 시스템 승인을 간소화합니다.
전류 범위
465-800 VDC………3-4140 A
640-1100 VDC…..….4-3100 A
기능 및 장점
- 단락 회로 보호로 적절한 시스템 선택 가능
- 전류 차단 시 과전압 스파이크 없음
- 제어 전압 가속 덕분에 각기 다른 2개의 DC 전력망을 최대 DC 전전압의 전압차로 연결 가능
- 전송 케이블 과부하 보호
- 믿을 수 있고 검증된 기술

VACON® NXP DCGuard™를 사용한 DC 전력망과 자유로운 선택
AC 전력망 대신 DC 전력망을 활용하면 시스템 효율과 시스템 공간을 최대 20%까지 개선할 수 있습니다. 특히 DC 전력망, 에너지 저장 장치 및/또는 가변 속도 발전기의 결합은 상당한 에너지 절약 가능성을 제공합니다.
댄포스로 문의
자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide - AB | VACON® NXP DCGuard Application Guide | 영어 | 다중 | 01 8, 2020 | 2.0 MB | |
Design guide - AJ | VACON® NXP DCGuard Design Guide | 영어 | 다중 | 05 12, 2018 | 3.5 MB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | 영어 | 다중 | 13 11, 2018 | 2.4 MB | |
Fact sheet - AM | VACON® NXP DCGuard™ | 영어 | 다중 | 05 3, 2019 | 517.3 KB |