VACON® NXP DC/DC Converter

  • 개요
  • 댄포스로 문의
  • 문서
  • 관련 애플리케이션
  • 소프트웨어

에너지 소비에 가까운 에너지 지원

에너지를 보다 잘 활용하여 성능을 개선하기 위해 점차 많은 시스템에 에너지 저장 장치가 도입되어 하이브리드 솔루션이 만들어지고 있습니다. 다양한 저장 방식이 사용되고 있지만 배터리 비용 감소 및 에너지 밀도 증가 덕분에 배터리 활용 방식이 가장 빠르게 증가하고 있으며 현재 이용 가능한 저장 매체에 쉽게 통합할 수 있습니다. DC/DC 컨버터는 배터리, 슈퍼 컨덴서, 연료 전지 및 태양광 패널과 같은 소스에 연결하는데 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 배터리와 같은 소스 전압의 다양한 입력 범위 때문에 저장된 에너지를 활용하여 이러한 하이브리드 시스템에서 구동하는 기계류를 운전하는데 필요한 DC 버스 전압을 생성하기 위해 VACON® NXP DC/DC Converter 애플리케이션을 사용하여 소스 전압을 공통 DC 버스 시스템에 일치시킬 수 있습니다.

VACON® NXP DC/DC Converter 애플리케이션은 수냉식 및 공냉식 VACON® NXP 드라이브 모듈에 설치할 수 있습니다.

공급 전압 및 전력 범위

공냉식:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW(100Vdc* - 800Vdc**의 배터리 전압 포함)
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW(100Vdc* - 1100Vdc**의 배터리 전압 포함)

수냉식:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW(100Vdc* - 800Vdc**의 배터리 전압 포함)
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW(100Vdc* - 1100Vdc**의 배터리 전압 포함)

*최소 전압은 경우에 따라 다름
**시스템 DC 버스 전압에 따라 다름. 소스(배터리) 전압은 DC 버스 전압보다 항상 낮아야 합니다.

기능 및 장점

동일한 VACON® NXP 하드웨어 및 제어 플랫폼을 사용하면 동일한 수준의 시스템 유연성을 위해 DC/DC 컨버터에 추가적인 투자를 할 필요가 거의 없음

모듈형 솔루션인 DC/DC 컨버터는 시스템의 ED 버스에 쉽게 추가할 수 있으며 추가적인 DC 소스에 즉각적인 접근이 가능하고 확장 용이

동일한 VACON® NXP 하드웨어 구성을 사용하면 서비스 팀이 추가적인 교육을 거의 또는 전혀 받을 필요가 없음

광범위한 전류 정격은 다양한 공통 배터리 뱅크 전압의 용이한 통합 보장

노후 배터리 스택은 교체가 용이하여 중지시간 감소 보장

다양한 DC 전압 소스 또는 에너지 저장 매체와 호환

댄포스로 문의

자세한 정보가 필요하거나 이 드라이브에 대한 견적을 받으려면 댄포스로 문의하시기 바랍니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형

관련 애플리케이션

  • 피크 저감
  • 공통 DC 버스 시스템에 재생 가능한 에너지원(태양광, 연료 전지) 통합
  • 공통 DC 버스 시스템에 에너지 저장 장치(배터리) 추가
  • 선박 변전 및 발전용 드라이브
    선박 변전 및 발전용 드라이브
    댄포스의 전문성을 활용하여 선박에 설치된 에너지 저장 솔루션과 육상 전력 공급을 최적화하며 항구를 조용하면서도 쾌적하게 유지합니다.
  • 선박 추진 및 스러스터용 드라이브
    효율적인 운전과 자유로운 선박 설계를 위해 댄포스의 엔지니어링을 거친 전기 기반의 주 추진을 고려할 수 있습니다.

소프트웨어

소프트웨어
유형 이름 언어 업데이트됨 버전 상태 다운로드 파일 유형