물 펌프 및 수압

  • 개요
  • 관련 제품
  • 동영상
  • 사례 연구
  • 댄포스로 문의

물 및 에너지 손실이 상수도 산업에 큰 문제가 되다.

2017 세계 경제 포럼에 따르면 물 위기는 세계에서 가장 큰 위험 중 하나이며 영향력이 가장 큰 것으로 평가받고 있습니다.

인구 증가에 따라 필요한 자원의 수요는 증가할 것이며 좀 더 안정적이며 지속가능한 물과 에너지의 공급은 향후 20년 이내에 더욱 큰 도전과제가 될 것입니다.

오늘날 세계 인구의 약 3분의 1이 물 부족 지역에 거주하고 있는 것으로 추정되며 2040년까지 전 세계 국가 중 거의 20%가 심각한 물부족을 경험할 것으로 예상됩니다.  

하지만 물산업 전반에 걸쳐 물 및 에너지의 손실은 매우 큽니다. 실제로 수도 시설에서 오류, 누수, 수압으로 인해 낭비되는 평균적인 물의 양은 전 세계적으로 40%, 유럽에서 26%입니다. 

동시에 전 세계 전기의 4%는 물 산업에서 소비되며 (2040년에는 2배가 될 것으로 예상) 물이 지자체의 전체 에너지 요금의 절반을 차지합니다.

새로운 DST P140 압력 트랜스미터

DST P140 압력 트랜스미터는 탁월한 신뢰성, 내구성, 성능을 제공하기 위해 설계되었으며, 그 뿐만 아니라 용수 펌핑 시장에서 디지털의 가능성 또한 열어줍니다. 

Webinar: Facing a World of Water Under Pressure

웨비나 : 압력을 받는 물의 세계에 직면하다

발표자: 댄포스 드라이브의 물 및 폐수 부문 글로벌 디렉터 Mads Warming

물산업의 과제

오늘의 도전 과제 - Danfoss

오늘의 도전 과제, 내일의 성과

업계의 과제는 효율적인 물 공급 및 수처리에 대해 증가하는 요구를 반영하는 것입니다.

물의 정수와 급수, 폐수의 이송 및 폐수처리를 포함하는 전체 물 순환의 모든 단계에서 에너지 소비 및 누수를 줄일 수 있는 기술은 이미 개발되어 있습니다.

물 순환 전반에 걸쳐 압력 관리가 핵심

댄포스 드라이브 부문 글로벌 디렉터인 매즈 워밍(Mads Warming)은 왜 전 세계적으로 더 효율적인 물 공급과 처리가 필요한지 설명합니다.

수처리 실례 - Danfoss

압력 제어가 물 및 에너지 손실 감소에 있어 가장 중요합니다

댄포스 압력 센서 및 가변 속도 드라이브는 전체 물 순환 과정에서 물 및 에너지 손실을 줄이기 위해 필요한 가장 중요한 제품들입니다.

10개국의 112개 시스템을 통해 경험한 결과, 보다 나은 압력 제어가 수도요금에 정산되지 않고 버려지는 무수수량 및 불필요한 에너지 소비를 크게 줄이는 것으로 나타났습니다.

평균적으로 압력 관리 개선을 통하여 배관 압력을 38% 낯출 수 있으며, 배관 파손을 53% 줄일 수 있습니다. 다른 이점과 더불어 에너지 소비를 20-40%까지 감소시키며 일반적으로 누수를 38%줄일 수 있습니다. 더 나아가서 이러한 개선은 배관망 전체의 수명을 늘리고 상하수 설비 관련 불만 접수를 줄입니다.

덴마크의 수도 사업자가 지속 가능성에 대한 새로운 기준을 제시하다

덴마크의 수도 사업자인 오르후스 워터의 경우 누수로 인한 물손실이 겨우 6%에 불과합니다. 댄포스는 전체 물 순환에 걸쳐 기여했습니다.

수처리 및 폐수처리 - 세부 정보 - Danfoss

물과 에너지 사용의 균형 조정

물과 에너지에 대해 점차 증가하는 전 세계적인 수요는 보다 지속 가능한 미래를 향한 방법을 모색하도록 두 산업 모두에 엄청난 압박을 가하고 있습니다. 또한 이러한 압박 자체는 지속가능한 물과 에너지의 공급 방법을 찾기위한 노력에 가장 중요한 역할을 합니다.

관련 제품

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    KP / KPI, pressure switches for light industry

    댄포스 KPI 압력 스위치는 산업용 애플리케이션에서 규제, 모니터링 및 경보 시스템에 사용됩니다. KP 시리즈는 액체 및 기체 매체와 관련된 플랜트에 적합하다.

  • if (isSmallPicture) { DST P140 , 댄포스의 압력 트랜스미터; } else if (isBigColumns) { DST P140 , 댄포스의 압력 트랜스미터 } else { DST P140 , 댄포스의 압력 트랜스미터 }
    DST P140, 물 및 공기 애플리케이션용 디지털 압력 트랜스미터

    DST P140 압력 트랜스미터는 탁월한 신뢰성, 내구성, 성능을 제공하기 위해 설계되었으며, 그 뿐만 아니라 물 펌프와 공기 압축기 시장에서 디지털의 가능성 또한 열어줍니다.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1700 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1700 - Danfoss } else { MBS 1700 - Danfoss }
    MBS 1700 semi-flexible pressure transmitter

    MBS 1700형인 압력 트랜스미터는 다양한 애플리케이션과 유통업체 시장 내에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 트랜스미터는 매우 신뢰할 수 있는 압력 측정을 제공하여 미세한 변화라도 즉시 감지할 수 있습니다.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1900 - 댄포스; } else if (isBigColumns) { MBS 1900 - 댄포스 } else { MBS 1900 - 댄포스 }
    MBS 1900, 공기 및 용수 애플리케이션용 압력 트랜스미터

    압력 트랜스미터 MBS 1900은 부스터 펌프 및 공기 압축기와 같은 공기 및 용수 어플리케이션에 사용하도록 설계되어 있습니다. 유연한 압력 트랜스미터 프로그램은 다양한 출력 신호를 다루고 절대 또는 게이지(상대값) 버전이 있으며 0~4bar에서 0~25bar까지 측정하고 다양한 압력 및 전기적 연결에 적용 가능합니다. 인클로저 소재는 스테인리스강 AISI 316L입니다.

  • if (isSmallPicture) { DST P40I 압력 트랜스미터; } else if (isBigColumns) { DST P40I 압력 트랜스미터 } else { DST P40I 압력 트랜스미터 }
    가혹한 환경용 DST P40I 티타늄 압력 트랜스미터

    댄포스는 부식성 환경에서 사용할 수 있도록 세라믹 압력 감지 부품이 있으며 티타늄으로 제작된 견고한 DST P40I 압력 트랜스미터를 새롭게 선보입니다. DST P40I는 담수화 시스템, 해수 냉각, 화학 처리와 같은 애플리케이션에 최적화된 트랜스미터입니다.

동영상

사례 연구

마르셀리스보르, 오르후스(Marselisborg Aarhus) - Danfoss 사례

전 세계 최초의 에너지 중립 집수 구역

오르후스 소재 마르셀리스보르 집수 구역은 물 순환 전반에 걸쳐 에너지 소비를 최소화하고 폐수 설비의 에너지 생산을 극대화함으로써 설비 전체에 필요한 에너지보다 생산되는 에너지가 더 많은 100% 에너지 잉여 생산을 달성했습니다.

댄포스로 문의

자세한 정보는 Danfoss로 문의하십시오.