30년이 넘도록 변화하는 세상에 적응하다: ADAP-KOOL® 냉동 제어 시스템

2019년 6월 25일 화요일

ADAP-KOOL®은 댄포스에서 모든 식품 유통 애플리케이션용으로 개발한 최첨단 적응형 냉동 제어 제품입니다. 댄포스는 냉매, 규제 및 기술로 세계가 변화함에 따라 모든 상황에서 동종 최고의 성능을 제공하기 위해 적응하고 있습니다. ADAP-KOOL®은 최적의 냉장 성능과 에너지 효율성을 제공하며 작동 환경의 변화에 자동으로 적응합니다. 고급 알고리즘, 감독 제어 및 모니터링 기능으로 고객의 매장이 누구에게도 뒤지지 않도록 보장합니다.

견고하고 신뢰할 수 있는 ADAP-KOOL®은 식품 안전성을 보장하고 사용하기 쉬운 디자인으로 설치 및 가동 시 시간과 비용을 절약합니다. 1987년에 처음 소개된 댄포스 ADAP-KOOL® 제품은 변화에 적응하는 오랜 역사를 지니고 있으며 이러한 경험을 바탕으로 제어 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 지속적인 발전에도 불구하고 오늘날의 ADAP-KOOL®세대는 에너지 효율성, 견고성 및 30년 이상 원작을 성공으로 이끈 작동 비용을 낮추면서도 식품 안전성을 보장하는 적응형 제어의 가치를 여전히 구현하고 있습니다.

 

도전과제 : 변화하는 작동 조건

식품 유통 냉장의 작동 조건이 변하지 않으면, 최적의 작동을 위한 냉장 솔루션을 설정하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 하지만 날씨, 쇼핑 패턴, 재고 수준 및 제품 제공과 같은 조건들은 바뀝니다. 부하 조건이 바뀌고 전기 요금이 달라지며 (때로는 시간당, 최근 일부 지역에서는 분당 또는 그 이하로), 변화하는 소비자의 요구와 필요사항에 맞게 매장을 재구성합니다. 이 모든 것은 지속적으로 변동하는 시스템 부하를 의미하며, 진정한 적응형 제어 제품만이 이러한 모든 조건에서 최적의 냉장을 제공하고 식품 안전성을 보장할 수 있습니다. ADAP-KOOL®은 어떠한 조건에도 특별히 적합하지 않은 "모든 분야에 통용"되는 접근 방식은 사용하지 않습니다. 적응형 제어를 사용하면 시간이 오래 걸리고 비효율적이며 냉장 시스템 부품 및 작동에 대한 상당한 지식을 필요로 하는 변화하는 조건에 맞춰 시스템 작동을 수동으로 조정할 필요가 없습니다.

솔루션: 적응형 냉동냉장 제어

댄포스가 설계한 ADAP-KOOL®은 모든 유형의 식품 유통 매장을 위한 냉동냉장 제어 시스템으로 팩 (랙) 및 케이스 컨트롤러, 시스템 관리자, 센서, 밸브 등을 포함합니다. 이 제품들은 유통업체의 요구 변화에 따라 적응하고 성장할 수 있는, 유연하고 미래에도 사용할 수 있는 패키지로 에너지 절약, 견고하고 안정적인 냉장 및 신뢰할 수 있는 식품 안전성을 제공하도록 설계 및 제작되었습니다. "ADAP-KOOL®"이라는 명칭은 "어댑티브 쿨링"이라는 문구를 짧게 줄인 것으로 기본적인 아이디어를 요약한 것입니다. ADAP-KOOL®의 1세대는 1987년에 소개되었으며 전자식 팽창 밸브, 과열도 제어기 및 온도 센서가 포함되어 있었습니다. 이 제어는 마이크로프로세서 제어을 포함한 업계 최초의 냉동 솔루션 중 하나로, 선두적인 냉동 부품 공급 업체의 혁신적인 아이디어이자 미래에 대비하는 움직임이었습니다. 기계실 내부의 모든 첨단 기술에도 불구하고, ADAP-KOOL®은 처음부터 설치 및 사용의 편의성에 중점을 두고 이러한 기능을 사용했습니다. 설치업체는 온도와 특이점만 설정하고, 그 밖의 모든 것 (과열도 제어 포함)은 제어기에 의해 처리되었습니다. 불과 2년 후 댄포스는 원래의 ADAP-KOOL®에 외부 데이터 통신 옵션을 추가하여, 아직 제작 단계에 불과했던 데이터 교환 및 원격 모니터링을 위한 시스템을 준비했습니다. 1980년대 후반에 마이크로소프트 윈도우가 버전 2에 있었고 인터넷 및 기타 네트워크의 대규모 상업적 이용까지 여전히 수년이 남아있었다는 것을 감안할 때, 우리는 ADAP-KOOL®의 중요성을 알 수 있습니다. 

변화에 지속적으로 적응하다

ADAP-KOOL®에는 1987년보다 현재 더 많은 제품과 솔루션이 포함되어 있지만 기본적인 아이디어는 변하지 않았습니다. 케이스 및 팩 제어기, 증발기, 압축기, 센서 및 감시 시스템은 상호 연결되어 로컬 데이터 통신을 통해 상태 정보를 교환합니다. 지능형 제어 알고리즘을 통해 시스템은 작동 환경의 변화에 지속적으로 적응할 수 있습니다. 흡입 및 응축 압력은 필요에 따라 조절되며 냉매 주입을 정확하게 제어하여 증발기 표면을 최대한 활용하고 가능한 한 과열을 줄입니다. 그 결과로 ADAP-KOOL® 시스템 제어기는 추가 보정없이 ± 1°C (± 1.8°F) 미만의 내구성으로 캐비닛 및 콜드룸 온도를 제어할 수 있습니다. 압축기 및 증발기 활용을 최적화함으로써 정적 방식에 비해 에너지 소비를 최대 33%까지 동시에 줄일 수 있습니다. 이는 에너지 비용을 줄임으로써 마진을 개선하려는 소매 업체에게 좋은 소식입니다. ADAP-KOOL®은 레일 열 및 팬 에코 제어, 적응형 제상 및 야간 자동 복귀와 같은 다양한 추가 기능을 제공하여 사용자의 생활을 보다 편하게 하고 서비스 비용을 절감합니다. 문제가 발생하면 시스템은 즉시 사용자에게 알립니다. 이러한 모든 부가적인 옵션에도 불구하고, 이 시스템은 마법사 기능, 온라인 교육 및 앱 그리고 도구와 같은 설치, 연결, 주문 및 사용이 여전히 쉽습니다.

모든 이해 관계자들을 위한 혜택

적응형 ADAP-KOOL® 냉동 제어 시스템은 모든 이해 관계자들에게 상당한 혜택을 제공합니다. 시스템 설계자와 OEM의 경우, 입증된 품질, 신뢰성 및 견고성으로 인해 식품 안전성을 보장하면서 작동 비용을 낮추는 식품 유통 냉동 솔루션을 설계할 때 탁월한 선택입니다. 설치업체 및 계약자에게 쉬운 설치 및 설정 절차는 일상 업무의 복잡성을 줄이고 서비스 작업을 훨씬 쉽게 만듭니다. 그리고 매일 시스템에 의존하는 식품 유통 최종 사용자에게는 견고하고 신뢰할 수 있는 작동과 낮은 에너지 소비는 가능한 최저 비용으로 식품 안전성 보장을 의미합니다. ADAP-KOOL®의 낮은 에너지 소비는 에너지 비용을 감소시킬 뿐만 아니라, 매장 탄소 발자국을 줄입니다.

동일한 핵심 가치를 지닌 새로운 가능성

ADAPKOOL®은 출시된지 30년이 지난 오늘까지도 많은 시장에서 확립된 솔루션입니다. 수 년 동안 댄포스는 블루투스 장비 통신을 도입하는 등 ADAP-KOOL®을 업데이트하고 업그레이드하기 위해 기술 개선을 지속적으로 활용하고 있습니다. 이러한 업그레이드로 인해 스마트 그리드 통합, 클라우드 데이터 저장 공간 및 매장 체인 수준의 벤치 마킹을 통한 최적화 등 1987년에는 불가능했던 혜택이 사용자들에게 제공되고 있습니다. 또한 이러한 혜택들은 사용자들이 식품 유통의 최신 트렌드를 따를 수 있도록 합니다. 한 가지 예로, 식품 유통에서 CO2 냉동 솔루션의 인기가 높아짐에 따라 어떤 기후에서도 최적의 증발기 활용 및 에너지 절약을 가능하게 하는 ALC (적응형 유체제어) 케이스 제어 알고리즘이 도입되었습니다. 하지만 이러한 훌륭한 기회 외에도, ADAP-KOOL®이 구현한 기본 가치는 그대로 유지됩니다. 이 시스템은 여전히 에너지 효율이 높고 견고하며 적응력이 뛰어난 디스플레이 케이스 및 작동 비용을 낮추면서 식품 안전성을 보장하는 콜드룸 냉장을 제공합니다. ADAP-KOOL® 냉동 제어 시스템은 이러한 가치를 구현하고 고객이 기후 발자국 감소, 에너지 효율 극대화, 식품 안전성 최적화 및 데이터 분석을 통한 최적화된 작동 등과 같은 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 미래는 지식 중심이며 변화하는 환경에 적응할 줄 아는 사람이 승리하는 것입니다. 30년 이상 식품 유통의 적응형 냉동 제어 분야에서 선두를 지키고 있는 댄포스는 고객이 이를 꼭 수행할 수 있도록 냉동 및 제어 기술에 관한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다.