Assistenza tecnica per l'installazione di soluzioni di riscaldamento elettrico

Electric heating

Soluzioni flessibili di riscaldamento elettrico per il comfort e la sicurezza

Come fornitore globale di soluzioni di riscaldamento elettrico per interni ed esterni, padroneggiamo una tecnologia avanzata di controllo del calore che ottimizza il comfort, la sicurezza e il risparmio energetico.

6 buoni ragioni per lavorare con Danfoss e DEVI by Danfoss.

Video

Video sul riscaldamento elettrico su YouTube

È possibile vedere tutti i nostri video sul riscaldamento elettrico in una playlist dedicata su YouTube. Segui il link qui sotto.

Garanzia

electric heating

Come registrarsi per la garanzia sul riscaldamento elettrico

Risparmia tempo con la migliore garanzia per l'installazione del riscaldamento elettrico, che copre non solo la sostituzione o la riparazione del prodotto, ma anche i costi di trasporto, installazione e superficie/pavimento.

Supporto

Il nostro supporto tecnico al tuo fianco

Il nostro supporto tecnico ti aiuterà con.

  • calcoli, ad esempio quanti e quali tipi di cavi/materassini sono consigliati in un progetto.
  • come installare i prodotti - cosa fare e cosa evitare
  • consulenza durante il processo di installazione
  • domande o problemi aperti dopo l'installazione

Ma prima consulta le nostre FAQ sulle pagine dei prodotti specifici (link), controlla il nostro canale Youtube (link) e scopri gli strumenti di calcolo [link to Tools and App tab]. Se non riesci a trovare le informazioni giuste, contattaci / contattaci per l'assistenza tecnica.

80 anni di esperienza 80 anni di innovazione di prodotto

Da 80 anni le nostre soluzioni per la sicurezza e il comfort migliorano la qualità della vita delle persone.

Prodotti

  • if (isSmallPicture) { Cavi scaldanti; } else if (isBigColumns) { Cavi scaldanti } else { Cavi scaldanti }
    Cavi scaldanti

    I cavi scaldanti sono utilizzati per una varietà di applicazioni, tra cui il riscaldamento radiante di alcuni ambienti o il riscaldamento totale sia di abitazioni private che di grandi edifici commerciali.
    I cavi scaldanti vengono utilizzati principalmente in nuovi edifici o in progetti di ristrutturazione più grandi.

  • if (isSmallPicture) { Tappetini scaldanti; } else if (isBigColumns) { Tappetini scaldanti } else { Tappetini scaldanti }
    Materassini scaldanti

    Danfoss fornisce una gamma completa di materassini scaldanti elettrici per sistemi di riscaldamento a pavimento.

    Dallo spessore contenuto e di facile installazione anche su pavimentazioni esistenti, i materassini scaldanti Danfoss per interni sono utilizzati principalmente nei progetti di ristrutturazione. Sono inoltre molto convenienti anche in caso di installazioni di impianti di riscaldamento elettrici su aree di grandi dimensioni.

    Applicazioni:

    • Nuove costruzioni o ristrutturazioni
    • Pavimenti in calcestruzzo
  • if (isSmallPicture) { Cavi scaldanti autoregolanti EChotwatt; } else if (isBigColumns) { Cavi scaldanti autoregolanti EChotwatt } else { Cavi scaldanti autoregolanti EChotwatt }
    Cavi scaldanti autoregolanti

    I cavi scaldanti autoregolanti per interni sono utilizzati per garantire la fornitura di acqua calda e di altri fluidi che necessitano di mantenere una certa temperatura. La capacità autoregolante del cavo assicura che l'uscita aumenti o diminuisca in base alla temperatura ambiente.

  • if (isSmallPicture) { Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigelo; } else if (isBigColumns) { Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigelo } else { Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigelo }
    Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigelo

    I cavi scaldanti per esterni vengono utilizzati per un'efficiente rimozione della neve e prevenzione del ghiaccio. Garantiscono la sicurezza delle persone, degli edifici e dell'ambiente. È una soluzione sostenibile per un futuro verde e pulito grazie al basso consumo energetico durante il periodo del gelo.

  • if (isSmallPicture) { Materassini scaldanti antighiaccio e antineve; } else if (isBigColumns) { Materassini scaldanti antighiaccio e antineve } else { Materassini scaldanti antighiaccio e antineve }
    Materassini scaldanti antighiaccio e antineve

    I tappetini scaldanti per esterni sono progettati per sciogliere ghiaccio e neve e possono essere installati sottoterra, erba o asfalto. Disponibili in diverse lunghezze per due opzioni di alimentazione: 230 e 400 V.

Applicazioni

Vantaggi del riscaldamento elettrico a pavimento

Vantaggi del riscaldamento elettrico a pavimento

Una temperatura ambiente confortevole e tempi di reazione rapidi sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal riscaldamento elettrico. Per saperne di più su questi e altri vantaggi del riscaldamento elettrico.

Strumenti e applicazioni

Case stories

Presto disponibile...

Presto disponibile...

Learning

Danfoss learning - online training free of charge

Visita il nostro Learning Center

Danfoss offre una formazione online per tecnici e progettisti che lavorano con il riscaldamento elettrico. Sono disponibili 14 lezioni elettroniche gratuite e on-demand attraverso il portale Danfoss Learning. Per ulteriori informazioni, registrati nella nostra sezione di supporto seguendo il link o trova la panoramica dei corsi di formazione disponibili nella tabella sottostante.

Notizie

Presto disponibile...

Presto disponibile...

Articoli

DOs and DON’Ts for Indoor Electric Heating

Riscaldamento elettrico interno: cose da fare e da NON fare

Il riscaldamento elettrico è una soluzione di riscaldamento a pavimento efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico. Può essere utilizzato sia per le case di nuova costruzione che per quelle ristrutturate.

Contattaci

Per ulteriori informazioni, contattaci per l'assistenza tecnica