Log refrigerazione AKM v7.41 e v5.70
AKM è un programma per PC per la configurazione, la messa in servizio, la raccolta e la presentazione dei log, la gestione degli allarmi e il monitoraggio quotidiano degli impianti di refrigerazione.
AKM offre un'interfaccia utente grafica (MIMIC) per una facile panoramica degli impianti ADAP-KOOL®.
Scaricare l'ultima versione (7.41) di AKM dal link sottostante. Questa versione è stata testata con Microsoft Windows XP e Windows 7 (versione a 32 e 64 bit). Se AKM è stato installato in modalità compatibilità nella versione a 64 bit.
Importante!
Se si utilizzano versioni di AKM inferiori a 5.7, è necessario eseguire l'aggiornamento ad AKM v5.70 prima di passare ad AKM v7.41. Leggere attentamente le informazioni importanti e le istruzioni di installazione prima di installare AKM v7.41.
Annuncio fine vita (EOL)
Il software Danfoss AKM è giunto al termine del ciclo di vita. Per la raccolta dei dati, il monitoraggio degli allarmi e la reportistica, Danfoss consiglia Alsense Food Retail Services come soluzione sostitutiva. Poiché la serie di gateway AKA non è disponibile ed è giunta a fine vita da diversi anni, Danfoss raccomanda anche il passaggio al System Manager AK-SM 800 e alla prossima serie AK-SM 800A, dove sono disponibili interfacce complete per la messa in servizio e l'assistenza
Il log refrigerazione AKM v7.41 e v5.70 è l'ultima versione del software. In quanto prodotto a fine vita, non ci saranno ulteriori sviluppi o correzioni di bug né supporto per questo prodotto e non saranno disponibili certificati per gli standard europei o internazionali di nuova implementazione.

Ottieni l'ultima versione di AKM
Ricorda: devi essere un amministratore quando installi AKM e possedere diritti di amministratore quando esegui AKM.
Contatta l'agente di vendita locale per ulteriori informazioni su questa versione prima di utilizzarla.
Ricorda di eseguire il backup dell'installazione AKM prima di passare a una versione più recente