AK-SC 255
AK-SC 255, un regolatore di sistema per il controllo completo dei punti vendita e il monitoraggio con allarmi e cronologia, offre sofisticate funzioni di risparmio energetico. Si interfaccia con i regolatori EKC e AK e supporta i moduli I/O AK. Idoneo per minimarket, piccoli negozi, supermercati e ipermercati.
AK-SC 255 (v02.246)
AK-SC 255 Danfoss è ora a fine vita (EOL). Il regolatore serie AK-SM 800A è la soluzione sostitutiva consigliata.
La versione 02.246 è l'ultimo aggiornamento software pianificato per la piattaforma AK-SC 255.
La versione 02.246 offre correzioni di bug e miglioramenti minori. Danfoss raccomanda l'aggiornamento all'ultima versione del software AK-SC 255.

AK-SM 800A - soluzione sostitutiva consigliata
Il regolatore "front end" System Manager 800A di Danfoss è una soluzione di controllo e supervisione globale per il settore del food retail. Il System Manager utilizza le tecnologie più avanzate per offrire il massimo dei vantaggi all'utente finale in termini di ottimizzazione del risparmio energetico, opzioni di controllo e accesso completo utente tramite web.