AK-EM 800

  • Panoramica

Soluzioni aziendali AK-EM 800

AK-EM 800 è una soluzione di gestione aziendale di Danfoss per il settore del food retail. AK-EM 800 è un'applicazione software server/PC multiutente e multisito che fornisce una funzione di architettura centrale per la gestione degli allarmi, la raccolta automatica dei dati e la reportistica sulla qualità degli alimenti.

Per il funzionamento di AK-EM 800 v2.33 è necessaria una licenza valida rilasciata da Danfoss e successivamente installata nel PC/server AK-EM 800 designato. La licenza rilasciata da Danfoss funzionerà solo sul PC/Server installato con il software AK-EM 800 da cui è stato generato il profilo di licenza originale. 

Se si effettua l'aggiornamento da una versione precedente dell'AK-EM 800, la funzionalità del sistema si arresterà fino all'installazione di una licenza valida (che viene inviata tramite la gestione delle licenze Danfoss). Tutte le licenze devono essere supportate da un ordine di acquisto valido inviato a Danfoss. Consultare il rappresentante Danfoss per ulteriori dettagli.

Danfoss raccomanda vivamente l'installazione di sistemi a 64 bit grazie a migliori prestazioni ed esperienza utente.

 

Avviso importante sulla versione 2.33

Il 3 settembre Danfoss ha annunciato il rilascio dell'ultima versione del software di monitoraggio della temperatura e degli allarmi EM-800. La versione 2.33 include miglioramenti delle funzionalità, come richiesto dai clienti, un numero limitato di difetti noti (bug) che influivano sulla praticità d'uso, nonché le vulnerabilità di sicurezza più critiche identificate di recente da audit di sicurezza interni ed esterni. La sicurezza dei dati e dei sistemi è della massima importanza per Danfoss e per i nostri clienti e ci impegniamo a continuare a sviluppare software per garantire la massima sicurezza possibile.

La tabella seguente riassume le violazioni critiche della sicurezza affrontate nella versione 2.33. Danfoss consiglia a tutti i clienti esistenti che utilizzano questo software in un ambiente con connessione Internet di aggiornare il proprio software alla versione 2.33.  

AK-EM 800

AK-EM 800 v2.33

AK-EM 800 richiede Windows 7 versioni a 32 o 64 bit. Per installazioni superiori a 50 siti, è richiesto un ambiente distribuito. Database e applicazione su 2 diversi server (reali o virtuali). Ciò garantirà prestazioni e usabilità ottimali.

Per il funzionamento di AK-EM 800 v2.33 è necessaria una licenza valida rilasciata da Danfoss e successivamente installata nel PC/server AK-EM 800 designato.

Consultare il rappresentante Danfoss per ulteriori dettagli.

Il download non è momentaneamente disponibile. Contattare il rappresentante Danfoss per ulteriori informazioni.