Per garantire il massimo comfort dei passeggeri, la climatizzazione delle navi da crociera rappresenta la seconda voce di fabbisogno energetico ed è responsabile di circa il 30-40% del consumo di carburante, pari a 50.000 tonnellate di olio combustibile all'anno per una grande nave da crociera. La valvola di bilanciamento e controllo AB-QM indipendente dalla pressione permette di risparmiare il 25-30% dei costi energetici HVAC rispetto a sistemi di distribuzione tradizionali, che corrisponde a circa 1 milione di US$ all'anno per una grande e moderna nave da crociera.
Meno carburante, meno emissioni e maggiore comfort per i passeggeri
Tempi di messa in servizio ed installazione ridotti
Rispetto ai sistemi tradizionali, il numero di valvole AB-QM necessarie è ridotto, in quanto il bilanciamento avviene in automatico all'interno della valvola pressure independent. Il flusso di acqua refrigerata può essere modulato in base al reale fabbisogno, consentendo di garantire una regolazione della temperatura ottimale, ottimizzando la velocità di pompaggio e una maggiore efficienza del chiller.
Affidabilità dimostrata
La tecnologia delle Valvole Pressure Independend ha trovato applicazione nel settore edilizio negli ultimi 10 anni, con milioni di valvole impiegate all'interno di edifici in tutto il mondo e si è guadagnata una fama di elevata affidabilità.
Ritorno dell'investimento in meno di 1 anno
La Valvola Pressure Independent è particolarmente adatta all'impiego sulle navi da crociera, traghetti e yacht di lusso, e più in generale su tutte le imbarcazioni con impianto di riscaldamento e raffrescamento idronici. Il risparmio energetico varia a seconda delle dimensioni e del numero di scambiatori impiegati. In ogni caso il ritorno dell'investimento può essere di soli tre mesi per una grande nave da crociera.
Prodotti correlati
-
Valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV)
Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione garantiscono una perfetta regolazione e un bilanciamento idronico automatico delle applicazioni HVAC. Le valvole eliminano le variazioni di portata che si verificano negli impianti a portata variabile a causa delle fluttuazioni di pressione in condizioni di carico parziale.
-
AB-QM Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN25 - DN250
Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione AB-QM (PIBCV) forniscono sia una funzionalità di regolazione che una soluzione di bilanciamento dinamico per sistemi di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Le PIBCV sono progettate per vari tipi di unità terminali e offrono un elevato comfort interno ed efficienza energetica in edifici pubblici e commerciali.