Danfoss AB-QM è stata la prima valvola di regolazione della sua categoria per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Si tratta di una valvola di regolazione con limitazione automatica della portata e regolazione della pressione differenziale incorporata che funziona sulla valvola di regolazione. Tale concetto si traduce in una valvola di regolazione ad alte prestazioni con un'autorità del 100% unica nel suo genere. La portata di progetto può essere facilmente impostata sulla quantità necessaria utilizzando una scala dal 20 al 100%. La semplice regolazione della portata di progetto sostituisce i tradizionali processi di messa in servizio, offre un controllo molto più accurato ed evita i calcoli di Kv per i progettisti degli impianti.
Se dotate di un attuatore Danfoss, le PIBCV aumentano l'efficienza energetica e migliorano il clima interno. L'AB-QM viene utilizzata principalmente per unità di trattamento dell'aria, controsoffitti climatizzati, ventilconvettori e altre unità terminali in impianti di riscaldamento e raffrescamento HVAC.
Caratteristiche e vantaggi
Dimensionamento e regolazione semplificate
Individuare la valvola AB-QM più adatta è meno complicato che dimensionare e selezionare valvole di controllo tradizionali. Una volta determinata la portata di progetto è possibile selezionare l'AB-QM corrispondente, non sono necessari ulteriori calcoli di Kv e autorità.
100% di autorità
Con un'autorità della valvola del 100% aumentano la qualità e la precisione della regolazione, anche con esigenze di portata ridotte. Si ottengono così un migliore comfort nell'edificio nonché maggiori risparmi energetici.
Perfetta regolazione
Fornendo la portata corretta al momento giusto, AB-QM ottimizza l'efficienza della caldaia e del chiller e riduce i costi di pompaggio. Inoltre, gli attuatori sono sottoposti a meno movimenti, il che ne aumenta la vita utile e riduce il costo totale di proprietà.

In arrivo: AB-QM 4.0
Preparatevi al valore di ultima generazione dei vostri progetti PICV.
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2018 | 5.0 MB | |
Scheda tecnica | AB-QM 3TP, Flow Checker (DN 40-250) | Inglese | Multiplo | 09 mag, 2017 | 402.1 KB | |
Scheda tecnica | AB-QM, DN 10-250 | Italiano | Multiplo | 19 nov, 2018 | 3.5 MB | |
Scheda tecnica | AB-QM, DN 10-250 | Inglese | Multiplo | 19 giu, 2018 | 3.5 MB | |
Brochure | Application of AB-QM in cruise ships: Significant energy savings and optimal passenger comfort | Inglese | Multiplo | 04 set, 2014 | 1.8 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Inglese | Multiplo | 09 set, 2014 | 5.8 MB | |
Brochure | Hotel application brochure | Inglese | Multiplo | 02 set, 2014 | 642.7 KB | |
Guida all’applicazione | HVAC Application guide | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2020 | 18.5 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Regno Unito | 10 nov, 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Multiplo | 11 dic, 2016 | 1.1 MB | |
Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Inglese | Multiplo | 27 set, 2020 | 941.9 KB | |
Brochure | Significativo risparmio energetico e ottimale comfort per i passeggeri | Italiano | Italia | 04 set, 2014 | 1.4 MB |