Termostato ambiente programmabile

  • Panoramica
  • Documenti
  • Video

Controllo intelligente semplificato

Con il nuovo termostato ambiente programmabile TPOne™, Danfoss rende il controllo del riscaldamento intelligente semplice come non mai. Dotato di innovazioni pratiche e pronte all'uso, TPOne™ è progettato per soddisfare qualunque necessità di controllo del riscaldamento domestico. Semplice da installare e dal design sobrio, TPOne™ riunisce con stile le funzionalità degli altri modelli TP in un'unica elegante unità.

Con TPOne™ è possibile ottenere un risparmio di circa il 20% rispetto a una valvola ad azionamento manuale grazie all'utilizzo di guadagni di calore libero e alla temperatura ambiente costante.

Caratteristiche e vantaggi

Per gli installatori

Veloce installazione con cablaggio intuitivo

Configurazione guidata di avvio rapido

Menu installatore separato con modalità di blocco

Batteria e rete elettrica Versioni RF con cavo o senza fili

Per proprietari

Interfaccia utente intuitiva

Programma di riscaldamento flessibile

Modalità Comfort con un clic

Menu di impostazione del testo chiaro

Risparmio energetico con funzione Risparmio con un clic

Scoprite il termostato programmabile Danfoss TPOne™

Il termostato ambiente programmabile Danfoss TPOne™ regola automaticamente la temperatura, mantenendo confortevole l'ambiente interno della casa. Assicura la corretta climatizzazione per l'intera giornata.

Documenti

Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Materiale promozionale Danfoss Electronic Room Controls Selection Guide Inglese Multiplo 04 set, 2019 412.5 KB .pdf
Brochure Intelligent controls made easy Inglese Multiplo 24 ago, 2016 590.0 KB .pdf
Brochure Meet our newest controller Danfoss TPOne Inglese Multiplo 17 ago, 2016 637.5 KB .pdf
Brochure Meet our newest controller Danfoss TPOne Inglese Regno Unito 22 giu, 2016 3.0 MB .pdf
Brochure TPOne Flyer Inglese Multiplo 25 apr, 2016 318.1 KB .pdf
Scheda tecnica TPOne Series - Programmable Room Thermostat Italiano Multiplo 20 giu, 2016 327.1 KB .pdf
Scheda tecnica TPOne Series - Programmable Room Thermostat Inglese Multiplo 10 mag, 2016 490.6 KB .pdf

Video