Scambiatori di calore a piastre completamente saldate (SAW) SONDEX® All-welded

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

I nostri scambiatori di calore a piastre interamente saldate (SAW) SONDEX® sono progettati per gestire fluidi estremamente aggressivi e difficili e ottenere approcci di temperatura molto ravvicinati con un design rivoluzionario. Molto piccoli e compatti, rappresentano la soluzione perfetta per applicazioni e mansioni che richiedono un prodotto completamente saldato, come uno scambiatore di calore a piastre e a fascio tubiero o a blocco, ma non hanno bisogno delle loro notevoli capacità. Un prodotto che corrisponde perfettamente alle specifiche dell'applicazione sarà sempre la soluzione ottimale. Nella sua categoria, la nostra serie interamente saldata supera gli scambiatori di calore a fascio tubiero in ogni aspetto e offre tutti i vantaggi di uno scambiatore di calore a guarnizione, nonché una maggiore durata.

Che cosa significa per voi?

I nostri scambiatori di calore a piastre interamente saldati SONDEX® mantengono l'efficiente design a piastre e il flusso ottimizzato degli scambiatori di calore a piastre a guarnizione. Abbiamo rimosso la vulnerabile guarnizione che spesso si deteriora quando esposta a condizioni di lavoro estreme, optando per una soluzione totalmente priva di guarnizioni. In questa soluzione, saldiamo a TIG il gruppo piastre creando una tenuta ermetica ed eliminando ogni rischio di perdite.

Ciò rende questo tipo di scambiatori di calore perfetto per applicazioni che coinvolgono fluidi estremamente aggressivi che possono rappresentare una minaccia per l'ambiente, pressioni e/o temperature elevate, o anche per impieghi ciclici con grandi fluttuazioni di pressione o temperatura e molto resistenti agli shock termici.

Tutti i vantaggi di uno scambiatore di calore a piastre

Inoltre, ottenete gli stessi vantaggi che otterreste da qualsiasi scambiatore di calore a piastre. Rispetto a uno scambiatore di calore a fascio tubiero, lo spazio necessario per l'installazione è minimo. Inoltre, i materiali necessari per la costruzione sono fortemente ridotti e il volume di ritenzione nello scambiatore di calore è notevolmente inferiore.

Se la vostra applicazione richiede il trattamento di fluidi sporchi che potrebbero contenere fibre o particelle, la nostra opzione Free Flow fornisce la soluzione perfetta con un disegno delle piastre realizzato appositamente per la gestione di tali fluidi, con corsa della piastra sufficientemente grande da compensare l'accumulo di sporcizia nei pochissimi punti di contatto per un flusso senza ostacoli.

Tecnologia Micro Plate™

I nostri scambiatori di calore con la nuova e rivoluzionaria tecnologia Micro Plate™ offrono tutta l’efficienza e le prestazioni di nuova generazione che consentono di ottenere il massimo dalle applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Modelli SONDEX® Free Flow

Il modello a flusso libero SONDEX® Free Flow è ideato per trattare fluidi non adatti a scambiatori di calore tradizionali a causa dell'alta viscosità, del contenuto di fibre e particelle o di un notevole rischio di incrostazioni.

Applicazioni

  • Settore HVAC
  • Settore della refrigerazione
  • Industria cartiera
  • Industria pesante
  • Industria mineraria
  • Industria petrolchimica
  • Industria chimica

Specifiche tecniche

  • Attacchi da DN32 a DN50
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sez. VIII, Div. 1)
  • Materiali della piastra: AISI 304/316, SMO, titanio. Altri materiali sono disponibili su richiesta
  • Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)
  • Temperatura di esercizio da -10 a 300 °C (da 14 a 572 °F)

Caratteristiche e vantaggi

Unità molto compatte ed economiche che occupano il minimo ingombro sul pavimento e sono leggere, pur garantendo un efficiente scambio termico, grazie alla disponibilità di un vero e proprio flusso controcorrente.

Le soluzioni senza guarnizioni sono dotate di un gruppo piastre completamente saldato che consente loro di lavorare con pressioni e temperature molto elevate. Con uno scambiatore di calore completamente saldato, i rischi di perdite sono notevolmente ridotti.

Le piastre completamente saldate del gruppo piastre sono realizzate con materiali altamente resistenti e garantiti per resistere anche alle condizioni di lavoro più estreme.

Prodotti correlati

  • Piastre SONDEX® Fishbone- Danfoss
    Piastre SONDEX® Fishbone
    La tecnologia SONDEX® con piastra a spina di pesce viene utilizzata per la maggior parte dei nostri scambiatori di calore a piastre. Il modello è stato progettato per ottenere elevate prestazioni termiche tramite l'uso delle perdite di carico consentite nel modo più efficiente. È disponibile con diverse profondità di pressatura, passo e angoli, e ogni piastra ha un modello ottimizzato per un determinato compito.
  • Condensatori SONDEX® - Danfoss
    Condensatori SONDEX®
    I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.
  • Evaporatori SONDEX® - Danfoss
    Evaporatori SONDEX®
    Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.
  • Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional- Danfoss
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional
    Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.