Gli scambiatori di calore a piastre semi-saldate SONDEX® Semi-welded sono progettati per la vostra tranquillità. Con le nostre soluzioni, è possibile operare in sicurezza con fluidi potenzialmente pericolosi, livelli di pressione elevati o temperature estreme non adatte per scambiatori di calore interamente a guarnizione.
Che cosa significa per voi?
Per una maggiore sicurezza, la gamma di prodotti semi-saldati utilizza la tecnologia a cassetta invece delle piastre tradizionali. Ogni cassetta presenta un lato con guarnizione per i fluidi normali e un lato saldato per i fluidi aggressivi.
Il lato saldato contiene una guarnizione ad anello personalizzata, resistente ai danni. Con una notevole riduzione dell'area della guarnizione esposta, i nostri scambiatori di calore a piastre semi-saldate hanno una maggiore vita utile e garantiscono un funzionamento sicuro con meno rischi di perdite.
Efficienza sostenibile
Niente più soluzioni di trasferimento di calore di serie! Con uno scambiatore di calore SONDEX® potete essere certi che le vostre prestazioni termiche saranno di altissimo livello, in quanto riceverete una soluzione su misura per la vostra applicazione individuale, e di facile installazione e manutenzione.
La nostra vasta esperienza e la nostra profonda conoscenza dei processi ci consentono di evitare le insidie comuni delle applicazioni complesse e di fornire scambiatori di calore affidabili, sicuri e ad alte prestazioni.
Applicazioni
- Settore HVAC
- Settore marino/offshore
- Industria casearia/alimentare/delle bevande
- Industria dello zucchero
- Settore della refrigerazione
- ad es. applicazioni che utilizzano l'ammoniaca come refrigerante - Industria cartiera
- Industria pesante
- Industria mineraria
- Industria petrolchimica
- Industria chimica
- ad es. trattamenti chimici, come il trattamento con ammina grassa/magra - Applicazioni di evaporazione e condensazione
- Applicazioni liquido/liquido ad alta pressione
Specifiche tecniche
- Attacchi da DN65 a DN500
- (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sez. VIII, Div. 1)
- Materiali della piastra: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy. Altri materiali sono disponibili su richiesta
- Materiali guarnizione: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Altri materiali sono disponibili su richiesta
- Materiali guarnizione ad anello: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, Cloroprene, PTFE. Altri materiali sono disponibili su richiesta
- Altezze della piastra fino a 3 m (9,8 ft)
- Portata: fino a 5.000 m3/h (22.014 gpm)
- Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)
- Temperatura di esercizio da -25 a 200 °C (da -13 a 392 °F)
Caratteristiche e vantaggi
L'alta efficienza si traduce in un minor numero di piastre necessarie per ottenere prestazioni elevate, nella riduzione del costo dei singoli scambiatori di calore e di conseguenza nella riduzione del volume di ritenzione.
Progettata per l'utilizzo di piccole quantità di fluidi potenzialmente pericolosi, la gamma di prodotti semi-saldati SONDEX® rappresenta una scelta sicura e responsabile per le applicazioni più impegnative.
Sistema unico a guarnizione per alte pressioni di esercizio e applicazioni sottovuoto. Una scanalatura chiusa della guarnizione la mantiene saldamente in posizione e previene il disallineamento del gruppo piastre durante il montaggio e il funzionamento.

Tecnologia a spina di pesce
Progettato per massimizzare la turbolenza, anche a basse portate, questo modello consente di ottenere un trasferimento di calore senza pari. Il modello ha dimostrato la sua efficacia attraverso test rigorosi e rappresenta la scelta predefinita per gli scambiatori di calore a piastre.
Prodotti correlati
-
Piastre SONDEX® FishboneLa tecnologia SONDEX® con piastra a spina di pesce viene utilizzata per la maggior parte dei nostri scambiatori di calore a piastre. Il modello è stato progettato per ottenere elevate prestazioni termiche tramite l'uso delle perdite di carico consentite nel modo più efficiente. È disponibile con diverse profondità di pressatura, passo e angoli, e ogni piastra ha un modello ottimizzato per un determinato compito.
-
Condensatori SONDEX®I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.
-
Evaporatori SONDEX®Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.
-
Scambiatori di calore a piastre SONDEX® TraditionalGli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.