Rappresentando il passo successivo nella progettazione di scambiatori di calore ad alte prestazioni e focalizzati sulle applicazioni, la tecnologia rivoluzionaria delle piastre Micro Plates™ è creata appositamente per le soluzioni di teleriscaldamento.
Che cosa significa per voi?
I nostri scambiatori di calore con la nuova e rivoluzionaria tecnologia Micro Plate™ offrono tutta l’efficienza e le prestazioni di nuova generazione che consentono di ottenere il massimo dalle applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Caratterizzate da un esclusivo disegno, le nostre nuove piastre offrono prestazioni ineguagliate nella loro categoria, con una perdita di carico significativamente inferiore e un trasferimento del calore notevolmente migliorato.
I nostri scambiatori di calore sono adatti per quasi tutte le applicazioni e le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Indipendentemente dalla tipologia dell’impianto - a portata variabile o costante, con grandi variazioni di temperatura o acqua non trattata - Danfoss ha sempre la soluzione giusta.
L'alta efficienza e una vita utile prolungata aiutano a ridurre i rifiuti, con risparmi significativi e un minore impatto ambientale.
Le piastre Micro Plates™ sfruttano al meglio la loro superficie permettendo all'acqua di fluire più uniformemente. Tale caratteristica consente di distribuire e mescolare meglio i fluidi per un trasferimento di calore ottimale.
Realizziamo scambiatori di calore su misura per le vostre esigenze. Variando il numero, le dimensioni e il posizionamento delle fossette, è possibile adattare le piastre Micro Plates™ per un trasferimento di calore ottimale e una perdita di carico minima.

Scambiatori di calore a piastre con tecnologia Micro Plate™.
Introduzione al concetto e al principio degli scambiatori di calore Micro Plate™.
Prodotti correlati
-
Scambiatori di calore a piastre SONDEX® TraditionalGli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.
Domande frequenti
Video
introduzione a Micro Plates™
Animazione che spiega la funzionalità degli scambiatori di calore Micro Plates™