Quando le risorse di acqua dolce sono scarse o non disponibili, ad esempio a bordo di navi, piattaforme e impianti di trivellazione, la necessità di produzione diventa evidente. Essere in grado di produrre acqua dolce su richiesta è di fondamentale importanza nell'industria marina e offshore. I nostri distillatori di acqua dolce SONDEX® si basano su due o più gruppi di piastre di titanio che fungono da evaporatori e condensatori. Altri produttori di solito usano solo piastre di scambio termico normali nei pacchi piastre degli scambiatori; tuttavia, tale pratica produce risultati inferiori.
Che cosa significa per voi?
Non ci accontentiamo mai di soluzioni inefficienti, per questo siamo tra i pochi produttori al mondo che producono piastre a doppia parete appositamente progettate per l'uso in distillatori d'acqua dolce. Le pareti dell'evaporatore e del condensatore sono composte da un tubo verticale che elimina i problemi di incrostazione dell'acqua e riduce le perdite di carico. I canali offrono un'eccellente distribuzione dei fluidi e sono abbastanza spaziosi da contenere maggiori volumi di vapore. L'altra parete è caratterizzata dal modello a flusso libero SONDEX® Free Flow, che si traduce in un prodotto altamente efficiente in grado di produrre sempre risultati ottimali.
Distillerie monostadio e multistadio
Siamo in grado di fornire distillatori di acqua dolce a uno o più stadi, la cui scelta dipende dall'applicazione prevista e dalla scelta di installarli a bordo di una nave o su un impianto di trivellazione.
I distillatori d'acqua dolce monostadio richiedono una quantità relativamente grande di energia per funzionare, ma sono meno costosi dei loro omologhi multistadio. Rappresentano una scelta comune per le navi, in quanto i motori di bordo producono grandi quantità di calore in eccesso, il quale può essere utilizzato nei distillatori monostadio, con conseguente produzione di acqua dolce e smaltimento del calore indesiderato. L'energia in eccesso viene così sfruttata al meglio e ne usufruisce l'intera imbarcazione, rendendo i distillatori di acqua dolce monostadio una scelta ovvia.
I distillatori di acqua dolce multistadio, invece, sono più costosi ma producono più acqua dolce e richiedono meno energia. L'energia derivante dal processo di evaporazione viene riutilizzata più volte rendendo le soluzioni multistadio ideali per impianti di trivellazione e altre piattaforme offshore che non generano calore in eccesso e sono invece destinate a produrre attivamente energia. In questo modo, il maggiore investimento ripaga nel lungo periodo con costi energetici ridotti per il funzionamento e una maggiore produzione di acqua dolce.

Tecnologia Micro Plate™
I nostri scambiatori di calore con la nuova e rivoluzionaria tecnologia Micro Plate™ offrono tutta l’efficienza e le prestazioni di nuova generazione che consentono di ottenere il massimo dalle applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Modelli SONDEX® Free Flow
Il modello a flusso libero SONDEX® Free Flow è ideato per trattare fluidi non adatti a scambiatori di calore tradizionali a causa dell'alta viscosità, del contenuto di fibre e particelle o di un notevole rischio di incrostazioni.
Applicazioni
- Settore marino/offshore
- Produzione di acqua potabile
- Produzione di acqua di processo
- Produzione di acqua sanitaria
- Salinità di 1-10 ppm
- Capacità dell'unità monostadio: 1-100 tonnellate di acqua al giorno
- Capacità dell'unità multistadio: 30-200 tonnellate di acqua al giorno
- Materiali di costruzione: acciaio inox, titanio
Caratteristiche e vantaggi
Design ad alto vuoto che permette all'acqua di mare di evaporare a temperature inferiori a 48 C°. In questo modo è possibile utilizzare il calore in eccesso dell'acqua di raffreddamento della camicia del motore e permettendo di utilizzare adeguatamente l'energia altrimenti sprecata.
I nostri distillatori di acqua dolce richiedono una supervisione minima dopo l'avviamento, in quanto sono completamente automatizzati e funzionano in base alla portata e alla pressione dell'acqua stabilita. Inoltre, sono progettati per una minima manutenzione.
Oltre al salinometro, al contatore delle ore di funzionamento e all'unità di dosaggio chimico di serie, i nostri distillatori di acqua dolce dispongono di tutte le attrezzature necessarie per garantire il giusto livello di salinità per la produzione di acqua dolce.
I nostri distillatori di acqua dolce multistadio si basano sull'utilizzo di energia rigenerativa e sono adatti alla produzione di grandi quantità di acqua dolce, in particolar modo qualora l'energia disponibile sia limitata e costosa da produrre.
Prodotti correlati
-
Piastre SONDEX® FishboneLa tecnologia SONDEX® con piastra a spina di pesce viene utilizzata per la maggior parte dei nostri scambiatori di calore a piastre. Il modello è stato progettato per ottenere elevate prestazioni termiche tramite l'uso delle perdite di carico consentite nel modo più efficiente. È disponibile con diverse profondità di pressatura, passo e angoli, e ogni piastra ha un modello ottimizzato per un determinato compito.
-
Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Semi-weldedGli scambiatori di calore a piastre semi-saldate SONDEX® sono la scelta perfetta per applicazioni che utilizzano fluidi con contenuti ricchi di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Personalizziamo ogni scambiatore di calore secondo le vostre esigenze e vi offriamo soluzioni durature progettate per resistere a condizioni estreme e ridurre al minimo i rischi di funzionamento con prodotti chimici o refrigeranti.
-
Scambiatori di calore a piastre SONDEX® TraditionalGli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.
-
Scambiatori di calore a piastre e mantello SONDEX® Plate and shell (SPS)I nostri scambiatori di calore a piastre e a mantello Plate and shell (SPS) rappresentano la scelta perfetta per applicazioni di riscaldamento a condensazione e a vapore. Un pacco piastre completamente saldato rende gli scambiatori di calore adatti alla manipolazione di fluidi aggressivi, nonché a pressioni e temperature elevate. Richiedono meno spazio e sono molto più leggeri e inoltre sostituiscono perfettamente gli scambiatori di calore a fascio tubiero.