I termostati Danfoss per lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in esterni. Consentono di regolare con facilità:
- scioglimento ghiaccio e neve
- applicazioni su grondaie e tetti
- protezione dal gelo
I termostati ECtemp sono fondamentali per l'efficienza economica ed energetica dei nostri sistemi.
Tutti i regolatori Danfoss vengono automaticamente azionati al raggiungimento di specifiche temperature. Il termostato ECtemp™ 850 è dotato anche di un sensore di umidità che garantisce l'avvio del sistema solo quando effettivamente necessario, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
La gamma di regolatori è completata da sensori opzionali altamente performanti, progettati per ridurre i costi di riparazione e le interruzioni dei sistemi nel lungo termine.
I termostati ECtemp 330, 316 e 610 rappresentano le nostre soluzioni più convenienti per la regolazione automatica della temperatura e garantiscono risparmi energetici, elevato rendimento e lunga durata dell'intero sistema.
Il termostato intelligente ECtemp 850 consente una gestione ottimale dell'energia grazie a un controllo avanzato a due zone.
- Consente di risparmiare su ulteriori costi energetici o sull'acquisto di più regolatori
- Aumenta l'efficienza nelle zone che subiscono un diverso impatto climatico, ad esempio tetti e vialetti
- Attivazione reattiva alla temperatura e all'umidità
- Non si attiva in condizioni di freddo asciutto, consentendo di risparmiare energia e costi
Caratteristiche e vantaggi di ECtemp 850
Riduzione notturna
Limitatore della temperatura minima
Montaggio su guida DIN
Ridotto consumo in standby
Vasto campo di applicazione
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Danfoss ECtemp 316 | Inglese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 575.5 KB | |
Scheda tecnica | Danfoss ECtemp 330 | Inglese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 800.3 KB | |
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 06 lug, 2020 | 24.4 MB | |
Scheda tecnica | ECtemp 850 (EFIT 850) | Inglese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 801.7 KB |
Prodotti correlati
-
Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigeloI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto dei molti anni di esperienza nella ricerca all'avanguardia per ottenere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
Cavi per tracciatura dei tubiDurante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.