ECsnow™ è un tappetino scaldante a doppio conduttore completamente schermato a 360° con solida guaina esterna (resistente ai raggi UV), di altissima qualità. Il profilo arrotondato e la struttura robusta assicurano un'installazione rapida, semplice e sicura nei pavimenti in cui il cavo scaldante è incorporato nel cemento. Il cavo freddo è dotato di conduttori solidi che garantiscono un'installazione rapida con connettori ben visibili.
Tipici ambiti applicativi sono tetti, grondaie, tubi di scarico, converse e terreni.
Caratteristiche e vantaggi
Elevata resistenza alle deformazioni
Protetto dai raggi UV
Alto rendimento
Ignifugo
Senza piombo
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 07 lug, 2020 | 25.2 MB |
Prodotti correlati
-
Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigeloI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto dei molti anni di esperienza nella ricerca all'avanguardia per ottenere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
Termostati per sistemi antighiaccio e antineve e protezione antigeloI termostati Danfoss per regolare lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in ambienti esterni. Possono infatti controllare con facilità lo scioglimento di ghiaccio e neve su grondaie e tetti e fungono da protezione antigelo.
-
Cavi per tracciatura dei tubiDurante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.