Cavi scaldanti antighiaccio e antineve

  • Panoramica
  • Documenti
  • Prodotti correlati

ECsafe™ è un doppio conduttore completamente schermato con solida guaina esterna in PVC nero resistente ai raggi UV, installabile in applicazioni all'aperto, come tetti e grondaie o sul terreno.

ECsafe™ 20T è un cavo elettrico scaldante flessibile e ad alte prestazioni, conforme ai requisiti M2 del severo standard IEC 60800:2009. È dotato di un profilo arrotondato che ne semplifica l'installazione in applicazioni all'aperto, come tetti e grondaie o sul terreno.

ECsnow™ è un cavo a doppio conduttore completamente schermato a 360° con solida guaina esterna (resistente ai raggi UV), di altissima qualità. Il profilo arrotondato e la struttura robusta assicurano un'installazione rapida, semplice e sicura su tetti, grondaie, tubi di scarico e sul terreno. Il cavo freddo è dotato di conduttori solidi che garantiscono un'installazione rapida con connettori ben visibili.

Caratteristiche e vantaggi

Rapido e semplice da installare

Svariate opzioni di applicazione

Sicuro e resistente

Lunga durata

Massima protezione

Resistente ai raggi UV

Cavi scaldanti Danfoss per terreni e tetti sicuri

Cavi scaldanti Danfoss per terreni e tetti sicuri

Danfoss ha progettato soluzioni versatili di riscaldamento per tubi di esterni, tetti e grondaie e terreni, installabili praticamente su ogni tipo di struttura, inclusi edifici residenziali, commerciali e pubblici.

Documenti

Documenti
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Catalogo Danfoss Product catalogue Inglese Multiplo 07 lug, 2020 25.2 MB .pdf

Prodotti correlati

  • Tappetini scaldanti antighiaccio e antineve
    Tappetini scaldanti antighiaccio e antineve
    I tappetini scaldanti Danfoss sono stati sviluppati per molte applicazioni di riscaldamento esterno, sia per edifici domestici che commerciali. Includono un cavo a doppio conduttore con terminale freddo e schermatura.
  • Termostati per sistemi antighiaccio e antineve e protezione antigelo
    Termostati per sistemi antighiaccio e antineve e protezione antigelo
    I termostati Danfoss per regolare lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in ambienti esterni. Possono infatti controllare con facilità lo scioglimento di ghiaccio e neve su grondaie e tetti e fungono da protezione antigelo.
  • Cavi per tracciatura dei tubi
    Cavi per tracciatura dei tubi
    Durante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.
  • Termostati per tracciatura dei tubi
    Termostati per tracciatura dei tubi
    I termostati Danfoss per la tracciatura dei tubi sono impiegati nelle applicazioni destinate a proteggere cavi e tubi dalle basse temperature. I termostati vengono abbinati ai cavi Danfoss.