Per sfruttare appieno i vantaggi offerti dal riscaldamento idronico a pavimento, è fondamentale utilizzare i regolatori di temperatura ambiente.
Danfoss IconTM è un sistema di controllo avanzato costituito da diversi termostati ambiente, master controller, moduli di espansione e accessori. Sono disponibili tre opzioni:
- Wireless
- A 24 volt
- A 230 volt
Il sistema a 24 volt e il sistema wireless condividono lo stesso Master Controller. Un modulo radio opzionale lo trasforma in un sistema wireless. È possibile utilizzare sia la soluzione wireless sia quella cablata (comunicazione bus a 24 volt). Il modulo di espansione potenzia le funzioni e le caratteristiche tecniche, in particolare per le applicazioni di raffrescamento. Il modulo app consente l'attivazione del sistema tramite l'applicazione Danfoss IconTM.
I termostati di questa serie hanno l'aspetto compatto ed elegante di un interruttore della luce e si armonizzano con qualsiasi ambiente. I modelli da incasso a parete sono compatibili con i telai per interruttori prodotti da aziende quali Busch-Jaeger, Gira, Berker e Merten, così da ottenere il perfetto abbinamento di design tra termostati, interruttori e prese elettriche.
Caratteristiche e vantaggi
Termostati ambiente adatti a qualsiasi design d'interni: sono progettati per integrarsi perfettamente con ogni scelta d'arredamento, grazie all'aspetto simile a quello di un comune telaio per interruttore. Quando non viene utilizzato, il display si spegne e diventa praticamente invisibile.
Integrazione in un telaio per interruttore: il perfetto abbinamento tra termostato ambiente, interruttore della luce e prese elettriche è facilitato dalla somiglianza del termostato con un comune telaio per interruttore.
Bilanciamento automatico: l'equilibrio idronico del sistema è strategico per ottenere la massima efficienza energetica. Il bilanciamento automatico impedisce la preregolazione di valvole o collettori.
Funzionalità avanzate: grazie al concetto modulare su cui si basano, i master controller consentono l'ampliamento di alcune funzionalità tecniche e processi di sistema, tra cui, ad esempio: la regolazione della temperatura di mandata in base alla domanda, numerose applicazioni di raffreddamento predefinite e i corrispondenti test di messa in servizio per garantire il corretto funzionamento del sistema.
Soluzione cablata o wireless, anche nello stesso sistema: grazie al modulo radio opzionale, il Master Controller a 24 volt può essere utilizzato per il funzionamento wireless. Nello stesso sistema è quindi possibile combinare regolatori d'ambiente con comunicazione bus cablata a 24 volt e regolatori d'ambiente wireless.
Funzionamento remoto tramite l'app Danfoss IconTM: l'installazione del modulo app opzionale consente di attivare il sistema con l'app dedicata Danfoss Icon, regolando o programmando orari e temperature da qualsiasi dispositivo mobile Apple o Android.

Danfoss Icon™ - termostato ambiente per sistemi di riscaldamento a pavimento
Scopri come questo termostato si adatta a qualsiasi design d'interni. Scopri di più sui modelli disponibili e altro ancora.

Ulteriori informazioni su Danfoss Icon
Per ulteriori informazioni su Danfoss IconTM visita il sito dedicato icon.danfoss.com
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | Inglese | Multiplo | 17 giu, 2019 | 4.4 MB |
Novità
-
Controllo avanzato del comfort con riscaldamento a pavimento realizzato per integrarsi in qualsiasi ambiente internomercoledì 30 maggio 2018All'inizio del 2017 abbiamo presentato Danfoss Icon™, una serie di termostati ambiente innovativi da 230 volt per riscaldamento idronico a pavimento e altre applicazioni con attuatori. Ora siamo lieti di annunciare che la gamma di prodotti è stata notevolmente ampliata. Danfoss Icon™ offre una soluzione per tutte le esigenze di controllo del riscaldamento e del raffrescamento a pavimento.