Gli specchi coperti di vapore sono fastidiosi, soprattutto nei bagni di piccole dimensioni dove il vapore si accumula rapidamente. Danfoss offre una soluzione al problema semplice e invisibile: l'installazione di un foglio scaldante sul retro dello specchio. Riscaldando lo specchio, la pellicola elimina l'effetto della differenza di temperatura, fornendo un comfort senza vapore con un consumo energetico inferiore a 60 W.
L'installazione del foglio dietro allo specchio è semplice. Tuttavia è importante far eseguire i collegamenti all'alimentazione principale da un elettricista autorizzato. Una soluzione semplice per uno specchio senza vapore che rende le mattinate più efficienti.
Caratteristiche e vantaggi
Installazione facile e veloce
Ridotto consumo energetico
Attivazione automatica