Rivoluzionario controllo wireless del riscaldamento elettrico a pavimento con ECtemp™ Smart
ECtemp™ Smart è un intuitivo cronotermostato programmabile; collegato al Wi-Fi e all'app ECtemp™ Smart, controllabile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Il termostato è utilizzato principalmente per la regolazione degli elementi del sistema di riscaldamento elettrico a pavimento. Ideato esclusivamente per l'installazione fissa a parete, grazie alla struttura composta da due parti si adatta a una vasta gamma di telai e sensori.
- Design discreto ed elegante: il nuovo dispositivo ECtemp™ Smart si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, anche in quelli dal design più moderno. Ispirato al design classico industriale, la linea discreta ed elegante del touch screen quadrato conferisce al dispositivo ECtemp™ Smart un aspetto pulito e minimalista.
- Riduzione dei costi energetici: le funzionalità dell'app Smart consentono di programmare l'azionamento dell'impianto in modo da adeguarsi ai tuoi ritmi di vita e ridurre i costi energetici. Il termostato ECtemp™ Smart si adatta anche alle condizioni climatiche e impara quando avviare e arrestare il riscaldamento.
- Risparmia energia assecondando le esigenze di riscaldamento programmato e riducendo automaticamente la temperatura quando necessario. La temperatura è facilmente impostabile per adattarsi ai tuoi ritmi di vita e ottenere sempre il comfort termico più elevato.
- Connessione cloud privata e sicura: il controllo dell'app mobile comunica tramite un sistema cloud sicuro che utilizza gli stessi parametri di sicurezza usati nelle applicazioni di mobile banking. Nessun dato viene archiviato nel cloud e le informazioni personali sono sempre protette.
- Regola il riscaldamento a pavimento dal tuo smartphone: controlla il riscaldamento domestico in modo semplice e intuitivo tramite un sistema di controllo remoto ormai familiare: Internet. Se la connessione Internet si interrompe, sarà comunque possibile azionare il sistema da locale. Programma il riscaldamento della tua casa e risparmia energia.
- Controllo di tutti i termostati in diverse posizioni: la nuova app mobile Danfoss consente di controllare e di azionare tutti i termostati ubicati in più posizioni da un unico punto di accesso.
Caratteristiche e vantaggi
Connettività WI-FI
Controllo remoto tramite l'app ECtemp™ Smart
Un unico termostato ECtemp™ Smart può essere abbinato fino a un massimo di 10 dispositivi mobili tramite l'app ECtemp™ Smart
È in grado di comunicare con due dispositivi mobili allo stesso tempo
Un'unica app ECtemp™ Smart consente di controllare le diverse posizioni su cui sono collocati tutti i termostati ECtemp™ Smart necessari
Funzione PWM adattiva (avvio e arresto adattivi all'interno di un intervallo di riscaldamento comfort)
È inseribile in numerosi telai singoli e multipli di terze parti
Si adatta a molti sensori NTC di produttori terzi
Disponibile in 3 colori - bianco puro, bianco ghiaccio o nero puro

Scopri l'app Danfoss ECtemp™ Smart
L'app Danfoss ECtemp™ Smart consente di controllare tramite rete wireless i sistemi di riscaldamento elettrici a pavimento dotati del termostato Danfoss ECtemp™ Smart. L'applicazione trasforma il dispositivo mobile in un controllo remoto intuitivo per azionare il sistema di riscaldamento a pavimento. L'app consente di controllare tutte le posizioni selezionate e i termostati ECtemp™ Smart correlati.
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 06 lug, 2020 | 24.4 MB |
Strumenti e app
Strumenti software