L'offerta di cavi scaldanti Danfoss è completa: è disponibile una soluzione di riscaldamento a pavimento adatta e ottimizzata per ogni possibile impiego. I cavi scaldanti sono utilizzati principalmente nelle nuove costruzioni o nelle grandi ristrutturazioni che prevedono la posa di pavimenti totalmente nuovi.
Da sempre, il nostro processo di progettazione e innovazione mette al centro gli installatori professionisti. Dal feedback continuo degli utenti Danfoss e non, cerchiamo di acquisire il maggior volume di informazioni sul funzionamento reale e concreto dei nostri prodotti e sulle migliorie più richieste. Danfoss ECflex è il risultato di questo lavoro.
Nella progettazione del cavo Danfoss ECflex, i nostri ingegneri hanno puntato a migliorare la facilità d'uso e la resistenza. Danfoss ECflex è quindi ancora più resistente, flessibile e affidabile dell'ormai consolidato prodotto EFTPC che va a sostituire. Per migliorarne la facilità di installazione, entrambi i cavi di Danfoss ECflex di hanno un profilo arrotondato, che ne impedisce l'attorcigliamento e li rende più facili da piegare. Dispone inoltre di cavi a doppio conduttore totalmente schermati e di un cavo singolo a freddo rinforzato, con isolamento di facile rimozione. Danfoss ECflex è quindi economico, versatile, di facile installazione, estremamente robusto e conforme allo standard di prodotto IEC 60800:2009. È idoneo all'uso in varie applicazioni:
-
Nuove costruzioni o ristrutturazioni
-
Pavimenti in calcestruzzo
-
Tracciatura dei tubi
-
Sistema Danfoss Reflect per pavimentazioni in legno e in laminato
-
Indurimento del calcestruzzo monouso (versione speciale da 30 W/m di potenza)
Caratteristiche e vantaggi
Facile installazione
Per qualsiasi locale dell'abitazione e per qualsiasi tipo di pavimentazione
Un errore non comporta la rimozione dell'intero pavimento
Riscaldamento elettrico - la scelta d'eccellenza per abitazioni a basso consumo energetico
Meno polvere nell'aria
Danfoss ECflex è dotato di un'esclusiva garanzia ventennale che non copre soltanto la sostituzione dei cavi, ma anche i costi di installazione e dei materiali del pavimento.

Riscaldamento degli ambienti con cavi scaldanti Danfoss
I cavi scaldanti sono utilizzati principalmente nei progetti di costruzione di nuovi edifici o nelle grandi ristrutturazioni che prevedono la posa di pavimenti totalmente nuovi.
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 14.8 MB |
Garanzia
La fornitura di prodotti di altissima qualità e di lunga durata è un aspetto fondamentale della strategia Danfoss. Offriamo ai nostri clienti le migliori garanzie disponibili sul mercato. La garanzia Danfoss include quattro tra le migliori singole garanzie del mercato, per offrirvi la tranquillità assoluta nell'impiego dei componenti Danfoss per i sistemi di riscaldamento elettrico.
Per tutti i prodotti Danfoss per il riscaldamento elettrico a pavimento acquistati al 1° settembre 2013, offriamo garanzie valide 20 anni, 10 anni, 5 anni o 2 anni, a seconda del gruppo di prodotti.
Per i cavi riscaldanti offriamo
Garanzia 20 anni
Prodotti Danfoss con 20 anni di garanzia
- Cavi scaldanti Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
- Tappetini scaldanti Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Tutti i relativi accessori sono forniti con garanzia valida 2 anni.
In caso di guasto riconducibile a un difetto di produzione, i prodotti Danfoss coperti da garanzia verranno riparati o sostituiti gratuitamente. Tale garanzia include i costi di installazione e dei materiali del pavimento, nonché i danni alla muratura e alle piastrelle. Per avere diritto a tale garanzia è necessario che l'installazione venga eseguita da un installatore autorizzato e che il certificato di garanzia venga presentato provvisto di timbro e firma.