I misuratori di energia Danfoss Sono® misurano accuratamente il consumo energetico in abitazioni unifamiliari, condomini ed edifici commerciali. Generalmente il consumo viene misurato in modo da ripartire equamente i costi energetici tra i residenti o gli utenti. Ciò significa che anche il consumo energetico registrato da ciascun misuratore dovrà essere letto periodicamente. In passato una persona incaricata passava a raccogliere da ogni misuratore i dati relativi ai consumi rispetto alla lettura precedente.
Ora sono disponibili metodi più efficienti per registrare il consumo. Danfoss offre tre soluzioni per il bilanciamento automatico.
Lettura del misuratore radio "Walk-by".
Si tratta di una soluzione di lettura di misuratori wireless che si serve di un ricetrasmettitore portatile, SonoRead™ 868, con interfaccia Bluetooth. È in grado di leggere tutti i misuratori standardizzati OMS. Una volta collegato alla SonoApp™, viene stabilito un potente sistema di lettura dei misuratori da remoto. Non essendo più necessario accedere ai misuratori, è possibile pianificare e programmare le attività con un risparmio notevole di tempo. La lettura dei misuratori radio è la soluzione perfetta per le situazioni in cui è necessario leggere occasionalmente un numero gestibile di misuratori.
Concentratore di dati
Nel caso in cui sia necessario leggere molti misuratori e con maggiore frequenza, l'uso di un concentratore di dati, SonoCollect™ rappresenta la soluzione migliore. Il concentratore memorizza dati fino a 80 metri. È dotato di un'interfaccia M-Bus standard con e senza fili che supporta fino a 500 metri in un unico sistema. I dati possono essere letti in qualsiasi momento con gli strumenti di analisi, ad esempio su un PC, tramite la tecnologia IP. Questa soluzione è consigliata per gli edifici più grandi e/o per i facility manager che sono attivamente alla ricerca di spunti in grado di aiutarli ad aumentare l'efficienza energetica dei loro edifici.
Cloud per la lettura intelligente della misurazione
Quando vi è la necessità di accedere ai dati di consumo energetico di vari edifici, è possibile utilizzare la soluzione di lettura intelligente dei misuratori basata su cloud. SonoEnergy™ è una piattaforma software intelligente per l'energia per l'integrazione globale di dati, processi aziendali e tecnologie. Raccoglie i dati da diversi concentratori di dati SonoCollect™ (o altri). I dati possono essere analizzati e ordinati per ulteriori processi in altri sistemi come soluzioni di fatturazione automatica, soluzioni di consulenza energetica, ottimizzazione della rete, SCADA, sistemi di gestione degli edifici (Building Management Systems, BMS) e altro ancora. La semplicità di gestione di grandi quantità di dati consente di risparmiare tempo e riduce il rischio di errori nelle operazioni quotidiane del misuratore. Questa soluzione è adatta agli investitori edilizi e ai gestori di energia.
Caratteristiche e vantaggi
Soluzioni innovative su 3 livelli
Risparmio di tempo
Facilità di utilizzo - plug & play
Conformità allo standard di comunicazione OMS
La comprensione dei dati è fondamentale per migliorare l'efficienza energetica
Gamma dei prodotti
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Inglese | Multiplo | 09 mar, 2020 | 2.4 MB | |
Brochure | SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convenience | Inglese | Multiplo | 28 set, 2016 | 261.3 KB | |
Manuale d‘uso | SonoEnergy Control Panel | Inglese | Multiplo | 08 set, 2016 | 2.9 MB |
Software

SonoEnergy™ Danfoss
La facile gestione dei dati consente di risparmiare tempo nelle operazioni giornaliere del misuratore
SonoEnergy™ è una piattaforma software intelligente per l'energia che supporta l'integrazione olistica di dati, processi aziendali e tecnologie. Offre agli utenti un'interfaccia intuitiva per la lettura, l'archiviazione e l'analisi dei dati di misurazione.
SonoEnergy™ è progettata su un principio modulare. In questo modo è possibile avviare piccoli progetti e aggiungere funzionalità man mano che le esigenze commerciali, tecniche e di processo dell'utente evolvono.
SonoEnergy™ consente la fornitura di pacchetti di servizi o singoli prodotti per utenti finali nel campo delle misurazioni intelligenti, della gestione dell'energia e altro ancora.
La piattaforma software offre nuove possibilità per il settore dei gestori di calore, consentendo a fornitori di energia, gestori di rete e fornitori di servizi energetici di creare servizi innovativi e attraenti, come la combinazione di misurazioni e funzionalità domestiche intelligenti.
Caratteristiche e vantaggi di SonoEnergy™
Applicazioni collaudate di misurazione intelligente e di gestione dell'energia
Supporta tecnologie di lettura multiple per la raccolta dati
Memorizzazione ed elaborazione di più flussi di dati in un unico sistema
Design di sistema modulare, moderno, virtualizzato e a norma che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza.
Può essere utilizzato come dispositivo autonomo o integrato in un sistema esistente.
Offerto come soluzione cloud
Le interfacce e i protocolli standard possono essere ampliati tramite plug-in
Pannello di controllo GUI per la configurazione e il monitoraggio