Controllo intelligente semplificato
Con il nuovo termostato ambiente programmabile TPOne™, Danfoss rende il controllo del riscaldamento intelligente semplice come non mai. Dotato di innovazioni pratiche e pronte all'uso, TPOne™ è progettato per soddisfare qualunque necessità di controllo del riscaldamento domestico. Semplice da installare e dal design sobrio, TPOne™ riunisce con stile le funzionalità degli altri modelli TP in un'unica elegante unità.
Con TPOne™ è possibile ottenere un risparmio di circa il 20% rispetto a una valvola ad azionamento manuale grazie all'utilizzo di guadagni di calore libero e alla temperatura ambiente costante.
Caratteristiche e vantaggi
Per gli installatori
Veloce installazione con cablaggio intuitivo
Configurazione guidata di avvio rapido
Menu installatore separato con modalità di blocco
Batteria e rete elettrica Versioni RF con cavo o senza fili
Per proprietari
Interfaccia utente intuitiva
Programma di riscaldamento flessibile
Modalità Comfort con un clic
Menu di impostazione del testo chiaro
Risparmio energetico con funzione Risparmio con un clic

Scoprite il termostato programmabile Danfoss TPOne™
Il termostato ambiente programmabile Danfoss TPOne™ regola automaticamente la temperatura, mantenendo confortevole l'ambiente interno della casa. Assicura la corretta climatizzazione per l'intera giornata.