Scambiatori di calore SondBlock

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

I nostri scambiatori di calore SONDEX® SondBlock (SB/SBL) rappresentano soluzioni compatte e durevoli per applicazioni impegnative che comportano l'uso di fluidi aggressivi, temperature estreme e/o pressioni elevate. Poiché gli scambiatori di calore SondBlock non hanno guarnizioni a vista, possono sostituire gli scambiatori di calore a fascio tubiero nelle stesse applicazioni, offrendo numerosi vantaggi in termini di costo, dimensioni e prestazioni.

Gli scambiatori di calore SondBlock sono meno soggetti a sporcamento e intasamento e richiedono soltanto ispezioni e manutenzioni occasionali.

La manutenzione e la pulizia richiedono meno tempo e spazio, poiché tutti i piastroni dello scambiatore di calore possono essere rimossi facilmente. L'intero pacco piastre è accessibile da ogni lato senza necessità di spazio aggiuntivo.

Gli scambiatori di calore Block segnano l'inizio di una nuova era nel trasferimento efficiente del calore, anche per le applicazioni più complesse.

Applicazioni

  • Industria HVAC
  • Industria della cellulosa e della carta
  • Industria pesante
  • Industria mineraria
  • Industria petrolchimica
  • Industria chimica
  • Produzione di gas e petrolio
  • Riscaldatori a vapore e ribollitori
  • Condensatori parziali senza sottoraffreddamento del condensato
  • Condensatori parziali con sottoraffreddamento del condensato

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN50 a DN1000
  • Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1
  • Piastre realizzate in AISI 304/316, titanio*
  • Materiali di rivestimento: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
  • Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)**
  • Temperature di esercizio da -20 a 300 °C (da -40 a 572 °F)***

* altri materiali disponibili su richiesta
** Livelli superiori di pressione disponibili su richiesta
*** Temperature inferiori disponibili su richiesta

Caratteristiche e vantaggi

Perfetti come condensatori configurabili per la gestione di servizi con o senza sottoraffreddamento del condensato. Gli scambiatori di calore SondBlock sono inoltre un'ottima soluzione come riscaldatori a vapore o ribollitori per servizi non ciclici, con un controllo stabile e poco reattivo del vapore.

Uno scambiatore di calore molto resistente che eccelle nella gestione di fluidi aggressivi e dello sporcamento. Capace di gestire fluidi aggressivi su entrambi i lati, è la soluzione perfetta per le raffinerie di greggio e gli impianti petrolchimici. La scelta migliore per i servizi più impegnativi.

Maggiore produzione grazie all'operatività prolungata dello scambiatore di calore. Fabbisogno minimo di manutenzione e assistenza I pannelli laterali rimovibili consentono un accesso rapido e semplice al pacco piastre per l'ispezione e la pulizia.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 25 gen, 2023 6.9 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Lettone Lettonia 28 mag, 2020 7.1 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 16 nov, 2022 4.1 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Inglese Stati Uniti 08 lug, 2021 19.0 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Ungherese Ungheria 15 feb, 2023 1.8 MB .pdf
Brochure Eine Welt der Plattenwärmetauscher Tedesco Multiplo 06 lug, 2021 14.8 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Inglese Multiplo 24 mar, 2021 4.7 MB .pdf
Brochure SondBlock heat exchangers Inglese Multiplo 22 mar, 2022 4.1 MB .pdf
Brochure SondBlock heat exchangers Italiano Italia 03 mag, 2022 2.8 MB .pdf
Scheda tecnica SONDEX® SondBlock heat exchanger Inglese Multiplo 25 ott, 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Un mondo di scambiatori Italiano Italia 03 mag, 2022 4.8 MB .pdf
Brochure Wymienniki ciepła SondBlock Sondex Polacco Polonia 15 gen, 2020 2.2 MB .pdf
Brochure Wymienniki ciepła Sondex Polacco Polonia 19 lug, 2019 1.5 MB .pdf
Brochure Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну Ucraino Ucraina 01 set, 2022 3.2 MB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre e mantello SONDEX® Plate and shell (SPS)- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre e mantello SONDEX® Plate and shell (SPS)- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre e mantello SONDEX® Plate and shell (SPS)- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre e mantello SONDEX® Plate and shell (SPS)

    I nostri scambiatori di calore a piastre e a mantello Plate and shell (SPS) rappresentano la scelta perfetta per applicazioni di riscaldamento a condensazione e a vapore. Un pacco piastre completamente saldato rende gli scambiatori di calore adatti alla manipolazione di fluidi aggressivi, nonché a pressioni e temperature elevate. Richiedono meno spazio e sono molto più leggeri e inoltre sostituiscono perfettamente gli scambiatori di calore a fascio tubiero.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss } else { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss }
    Scambiatori di calore SONDEX® Spiral

    Eccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.