Scambiatori di calore a micropiastre

  • Panoramica
  • Documentazione

Il design innovativo delle piastre ottimizza il trasferimento di calore negli scambiatori di calore a microcanali

Lo scambiatore di calore a micropiastre (MPHE) è ideale per l'uso in pompe di calore, chiller e sistemi di controllo chiusi per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. Il design innovativo delle piastre ottimizza il trasferimento di calore sia nel condensatore che nell'evaporatore con un'alta affidabilità per ottenere una maggiore efficienza con una carica di refrigerante ridotta.

Visualizza i modelli 3D:

Scambiatore di calore a microcanali ad alta efficienza

La nostra più recente innovazione, gli scambiatori di calore a micropiastre con design a Z, sono evaporatori a maggiore efficienza. Sono dotati di piastre con design ondulato, che forniscono una circolazione asimmetrica del refrigerante in un modello a forma di Z per ottimizzare la superficie e quindi aumentare il trasferimento di calore.

Caratteristiche e vantaggi

Design compatto, 30% di peso in meno *

Carica di refrigerante ridotta del 20 per cento*

Trasferimento di calore del 40 per cento più elevato*

Compatibile con diverse opzioni di refrigerante

*Prestazioni del modello a Z, nelle stesse condizioni e paragonato al modello MPHE diverso da Z/em>

Generazione Z - un punto di svolta

Sia che Z stia per zero, o per lo schema di flusso Z dei fluidi nella piastra dello scambiatore di calore, sono entrambi importanti. Utilizzando questi scambiatori di calore, i produttori di HVAC-R possono ottenere prestazioni economiche e ambientali significativamente migliori con un'alta efficienza. 

Il segreto sta nel flusso asimmetrico a forma di Z. Un modello di piastra completamente ripensato massimizza le prestazioni del tuo evaporatore. Allo stesso tempo, aiutano a raggiungere un processo di evaporazione altamente stabile, rendendo possibile la riduzione del volume del refrigerante e un minore utilizzo di materie prime nella costruzione dello scambiatore di calore..

La nuova serie impiega un design ondulato, che favorisce un flusso asimmetrico a forma di Z del fluido attraverso le piastre. Non solo questo massimizza la superficie di trasferimento del calore, ma le fasi liquida e vaporosa del refrigerante sono perfettamente amalgamate, assicurando un contatto termico uniforme con il lato acqua del sistema. La stessa capacità di trasferimento del calore può quindi essere raggiunta con meno piastre, il che riduce sia le esigenze di materia prima che il peso del prodotto. Con ogni nuova generazione di scambiatori di calore, Danfoss ha migliorato l'efficienza. Quest'ultimo passo si propone di rivoluzionare lo status quo dell'industria con un trasferimento di calore più efficiente del 20% e una carica di refrigerante e un peso delle materie prime inferiori del 20%. Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti e in alcuni casi superati con gli evaporatori a Z per applicazioni di chiller e pompe di calore.

Gli scambiatori di calore della generazione Z per l'evaporatore in chiller, pompe di calore e altre applicazioni di refrigerazione permettono la creazione di una nuova generazione di sistemi per nuove costruzioni o progetti di ristrutturazione.

Gamma Generazione Z - Danfoss

Questa università danese è all'avanguardia nel settore della tecnologia di refrigerazione grazie ai chiller scroll a basso GWP

I laboratori innovativi per l'istruzione e la ricerca presenteranno una domanda elevata per il sistema di raffreddamento. Pertanto, Danfoss e il partner G.I. Industrial Holding stanno introducendo uno dei primi chiller che utilizzano il refrigerante R452B, che ha uno dei più bassi potenziali di riscaldamento globale per i sistemi scroll disponibili oggi.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling English Multiplo 20 gen, 2023 2.4 MB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chinese (CN) Multiplo 12 mag, 2016 21.6 MB .pdf