Durante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.
I sistemi di tracciatura dei tubi Danfoss vengono utilizzati in genere per due finalità:
- I sistemi antigelo sono installati dove è necessario impedire che acqua e relative tubazioni congelino e subiscano danni dovuti al ghiaccio.
- I sistemi di mantenimento della temperatura garantiscono che le tubazioni dell'acqua calda o di altri fluidi mantengano la temperatura richiesta.
I sistemi Danfoss per la tracciatura dei tubi possono essere utilizzati all'interno e all'esterno dei tubi, per reti di tubazioni interne ed esterne e per tubi posati sopra e sotto al terreno.
Caratteristiche e vantaggi
Tubi senza ghiaccio
Flusso costante nelle tubazioni
Riduzione della profondità dei tubi interrati
Nessun costo di riparazione dopo un inverno rigido
Nessun indurimento dei prodotti lubrificanti nei sistemi di tubazioni
Erogazione efficiente dell'acqua calda sanitaria
Cavo installabile nelle tubazioni dell'acqua potabile

Impianto di riscaldamento a tubi Danfoss
Danfoss ha progettato soluzioni versatili di riscaldamento per tubi di esterni, tetti e grondaie e terreni, installabili praticamente su ogni tipo di struttura, inclusi edifici residenziali, commerciali e pubblici.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 18 ott, 2021 | 24.2 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigeloI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto dei molti anni di esperienza nella ricerca all'avanguardia per ottenere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protezione antigelo Danfoss per VignetiLa protezione antigelo Danfoss per vigneti protegge le viti durante le gelate primaverili nel rispetto dell'ambiente. Scopri la nostra soluzione su misura senza emissioni di carbonio perfettamente adatta al settore agricolo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tappetini scaldanti antighiaccio e antineveI tappetini scaldanti Danfoss sono stati sviluppati per molte applicazioni di riscaldamento esterno, sia per edifici domestici che commerciali. Includono un cavo a doppio conduttore con terminale freddo e schermatura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per sistemi antighiaccio e antineve e protezione antigeloI termostati Danfoss per regolare lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in ambienti esterni. Possono infatti controllare con facilità lo scioglimento di ghiaccio e neve su grondaie e tetti e fungono da protezione antigelo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per tracciatura dei tubiI termostati Danfoss per la tracciatura dei tubi sono impiegati nelle applicazioni destinate a proteggere cavi e tubi dalle basse temperature. I termostati vengono abbinati ai cavi Danfoss.