I termostati Danfoss per lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in esterni. Consentono di regolare con facilità:
- scioglimento ghiaccio e neve
- applicazioni su grondaie e tetti
- protezione dal gelo
I termostati ECtemp sono fondamentali per l'efficienza economica ed energetica dei nostri sistemi.
Tutti i regolatori Danfoss vengono automaticamente azionati al raggiungimento di specifiche temperature. Il termostato ECtemp™ 850 è dotato anche di un sensore di umidità che garantisce l'avvio del sistema solo quando effettivamente necessario, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
La gamma di regolatori è completata da sensori opzionali altamente performanti, progettati per ridurre i costi di riparazione e le interruzioni dei sistemi nel lungo termine.
I termostati ECtemp 330, 316 e 610 rappresentano le nostre soluzioni più convenienti per la regolazione automatica della temperatura e garantiscono risparmi energetici, elevato rendimento e lunga durata dell'intero sistema.
Il termostato intelligente ECtemp 850 consente una gestione ottimale dell'energia grazie a un controllo avanzato a due zone.
- Consente di risparmiare su ulteriori costi energetici o sull'acquisto di più regolatori
- Aumenta l'efficienza nelle zone che subiscono un diverso impatto climatico, ad esempio tetti e vialetti
- Attivazione reattiva alla temperatura e all'umidità
- Non si attiva in condizioni di freddo asciutto, consentendo di risparmiare energia e costi
Caratteristiche e vantaggi di ECtemp 850
Riduzione notturna
Limitatore della temperatura minima
Montaggio su guida DIN
Ridotto consumo in standby
Vasto campo di applicazione
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 18 ott, 2021 | 24.2 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigeloI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto dei molti anni di esperienza nella ricerca all'avanguardia per ottenere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protezione antigelo Danfoss per VignetiLa protezione antigelo Danfoss per vigneti protegge le viti durante le gelate primaverili nel rispetto dell'ambiente. Scopri la nostra soluzione su misura senza emissioni di carbonio perfettamente adatta al settore agricolo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tappetini scaldanti antighiaccio e antineveI tappetini scaldanti Danfoss sono stati sviluppati per molte applicazioni di riscaldamento esterno, sia per edifici domestici che commerciali. Includono un cavo a doppio conduttore con terminale freddo e schermatura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi per tracciatura dei tubiDurante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per tracciatura dei tubiI termostati Danfoss per la tracciatura dei tubi sono impiegati nelle applicazioni destinate a proteggere cavi e tubi dalle basse temperature. I termostati vengono abbinati ai cavi Danfoss.