ECsnow™ è un tappetino scaldante a doppio conduttore completamente schermato a 360° con solida guaina esterna (resistente ai raggi UV), di altissima qualità. Il profilo arrotondato e la struttura robusta assicurano un'installazione rapida, semplice e sicura nei pavimenti in cui il cavo scaldante è incorporato nel cemento. Il cavo freddo è dotato di conduttori solidi che garantiscono un'installazione rapida con connettori ben visibili.
Tipici ambiti applicativi sono tetti, grondaie, tubi di scarico, converse e terreni.
Caratteristiche e vantaggi
Elevata resistenza alle deformazioni
Protetto dai raggi UV
Alto rendimento
Ignifugo
Senza piombo
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 18 ott, 2021 | 24.2 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigeloI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto dei molti anni di esperienza nella ricerca all'avanguardia per ottenere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protezione antigelo Danfoss per VignetiLa protezione antigelo Danfoss per vigneti protegge le viti durante le gelate primaverili nel rispetto dell'ambiente. Scopri la nostra soluzione su misura senza emissioni di carbonio perfettamente adatta al settore agricolo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per sistemi antighiaccio e antineve e protezione antigeloI termostati Danfoss per regolare lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in ambienti esterni. Possono infatti controllare con facilità lo scioglimento di ghiaccio e neve su grondaie e tetti e fungono da protezione antigelo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi per tracciatura dei tubiDurante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per tracciatura dei tubiI termostati Danfoss per la tracciatura dei tubi sono impiegati nelle applicazioni destinate a proteggere cavi e tubi dalle basse temperature. I termostati vengono abbinati ai cavi Danfoss.