ECsafe™ è un doppio conduttore completamente schermato con solida guaina esterna in PVC nero resistente ai raggi UV, installabile in applicazioni all'aperto, come tetti e grondaie o sul terreno.
ECsafe™ 20T è un cavo elettrico scaldante flessibile e ad alte prestazioni, conforme ai requisiti M2 del severo standard IEC 60800:2009. È dotato di un profilo arrotondato che ne semplifica l'installazione in applicazioni all'aperto, come tetti e grondaie o sul terreno.
ECsnow™ è un cavo a doppio conduttore completamente schermato a 360° con solida guaina esterna (resistente ai raggi UV), di altissima qualità. Il profilo arrotondato e la struttura robusta assicurano un'installazione rapida, semplice e sicura su tetti, grondaie, tubi di scarico e sul terreno. Il cavo freddo è dotato di conduttori solidi che garantiscono un'installazione rapida con connettori ben visibili.
Caratteristiche e vantaggi
Rapido e semplice da installare
Svariate opzioni di applicazione
Sicuro e resistente
Lunga durata
Massima protezione
Resistente ai raggi UV

Cavi scaldanti Danfoss per terreni e tetti sicuri
Danfoss ha progettato soluzioni versatili di riscaldamento per tubi di esterni, tetti e grondaie e terreni, installabili praticamente su ogni tipo di struttura, inclusi edifici residenziali, commerciali e pubblici.

Protezione antigelo per vigneti
Le gelate primaverili nei vigneti provocano molti danni. Per risolvere questo problema Danfoss ha progettato un cavo scaldante elettrico per proteggere le viti.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 18 ott, 2021 | 24.2 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tappetini scaldanti antighiaccio e antineveI tappetini scaldanti Danfoss sono stati sviluppati per molte applicazioni di riscaldamento esterno, sia per edifici domestici che commerciali. Includono un cavo a doppio conduttore con terminale freddo e schermatura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per sistemi antighiaccio e antineve e protezione antigeloI termostati Danfoss per regolare lo scioglimento di ghiaccio e neve hanno varie finalità di utilizzo in ambienti esterni. Possono infatti controllare con facilità lo scioglimento di ghiaccio e neve su grondaie e tetti e fungono da protezione antigelo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi per tracciatura dei tubiDurante la stagione invernale è possibile evitare problemi di congelamento delle tubazioni dell'acqua potabile, di scarico, di raffreddamento, di mandata e dei sistemi antincendio riscaldando tali tubazioni dall'interno o dall'esterno. Gli impianti Danfoss predisposti a queste funzioni sono disponibili con una tensione operativa costante o con dispositivi autolimitanti.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati per tracciatura dei tubiI termostati Danfoss per la tracciatura dei tubi sono impiegati nelle applicazioni destinate a proteggere cavi e tubi dalle basse temperature. I termostati vengono abbinati ai cavi Danfoss.