Sistema di prevenzione dell'accumulo di ghiaccio

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Gamma dei prodotti

Nelle celle frigorifere, nelle piste per pattinaggio o hockey su ghiaccio e altre strutture simili, la temperatura è sempre compresa tra i –20 e i –30 °C. Tuttavia, anche se la pavimentazione è adeguatamente isolata, possono verificarsi perdite di aria fredda. In queste condizioni i materiali che vengono a contatto con il terreno, come le fondamenta e le superfici dei pavimenti, assorbono il freddo, con un conseguente congelamento del suolo. L'acqua contenuta nel suolo, trasformandosi in ghiaccio, aumenta di volume e potrebbe causare danni considerevoli.

Danfoss propone sistemi di riscaldamento con cavi scaldanti affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico per prevenire l'accumulo di ghiaccio e garantire la protezione antigelo di porte di celle frigorifere, tubi di drenaggio e tubazioni antincendio. Nel corso degli anni, Danfoss ha fornito sistemi di questo tipo in tutti e 5 i continenti.

Protezione dall'accumulo di ghiaccio

Obiettivo principale dei sistemi di prevenzione dell'accumulo di ghiaccio è scaldare le fondamenta delle strutture in cui la temperatura è mantenuta costantemente sotto lo zero (celle frigorifere, piste per pattinaggio o hockey su ghiaccio ecc.).

Protezione contro la condensa sui pavimenti

Protezione contro la condensa sui pavimenti

Nei pavimenti che si trovano nei pressi dei passaggi tra celle frigorifere e locali riscaldati può formarsi della condensa, a causa dei continui spostamenti tra flussi di aria calda e fredda provocati dall'apertura e dalla chiusura delle porte. Poiché queste formazioni di ghiaccio sul pavimento sono pericolose e possono limitare l'operatività degli addetti, le superfici dei pavimenti di queste zone devono essere riscaldate.

Protezione antigelo di porte e cancelli

Protezione antigelo di porte e cancelli

I sistemi di protezione antigelo sono in genere impiegati in: porte scorrevoli, porte a battente, porte di autolavaggi, di celle frigorifere, rulli in impianti di trattamento acque, ecc. La potenza installata per porte e portelli di celle frigorifere è in genere pari a 15–20 W/m per ogni guarnizione della porta. Per le porte a battente e scorrevoli di cancelli esterni, la potenza installata deve corrispondere a quella impiegata nei sistemi di scioglimento di ghiaccio e neve, in genere intorno ai 250–350 W/m² (C-C = 7,5 cm).

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’applicazione Danfoss Cold Store Protection Systems Application manual Inglese Multiplo 23 dic, 2016 5.6 MB .pdf

Gamma dei prodotti

Cavi

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    ECflex10T

    ECflex™ è un cavo a doppio conduttore completamente schermato con solida guaina esterna in PVC rosso, installabile in impianti a pavimento e sistemi di tracciatura dei tubi. Facile da installare, è flessibile, sicuro e robusto. Estremamente resistente, è coperto da garanzia Danfoss per 20 anni.

     

Termostati