Danfoss fornisce una gamma completa di tappetini scaldanti elettrici per sistemi di riscaldamento a pavimento.
Dallo spessore contenuto e di facile installazione anche su pavimentazioni esistenti, i tappetini scaldanti Danfoss per interni sono utilizzati principalmente nei progetti di ristrutturazione. Sono inoltre molto convenienti anche in caso di installazioni di impianti di riscaldamento elettrici su aree di grandi dimensioni.
Applicazioni:
- Nuove costruzioni o ristrutturazioni
- Pavimenti in calcestruzzo
Caratteristiche e vantaggi
Facilità d'installazione: il tappetino è pronto per la posa sul pavimento
Autoadesivo
Sottile, per interni con uno spessore di soli 3–4,5 mm
Lunga durata con garanzia ventennale
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo | Danfoss Product catalogue | Inglese | Multiplo | 18 ott, 2021 | 24.2 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Riscaldamento elettrico a pavimento - caviI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto della combinazione tra la nostra esperienza pluriennale e una reale innovazione, al fine di raggiungere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Riscaldamento elettrico a pavimento - termostatiIl termostato ECtemp™ Smart è utilizzato principalmente per la regolazione degli elementi del sistema di riscaldamento elettrico a pavimento. Il design discreto ed elegante del touch screen quadrato consente di integrare il dispositivo ECtemp™ Smart in qualsiasi ambiente, anche quelli dal design più moderno. L'intuitiva applicazione mobile trasforma lo smartphone in un controllo a distanza con il quale azionare con facilità il sistema di riscaldamento a pavimento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Altri componenti dei sistemi di riscaldamento elettrico: foglio per specchiI fogli riscaldanti per specchi di Danfoss costituiscono un sistema efficace per evitare la formazione di vapore sugli specchi. L'installazione è facile e veloce grazie al lato autoadesivo del foglio riscaldante che viene posizionato sul retro dello specchio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi scaldanti antighiaccio e antineve, protezione antigeloI cavi scaldanti Danfoss possono essere impiegati in svariati ambiti applicativi, tra i quali il riscaldamento a pavimento per il massimo comfort degli ambienti interni. Danfoss ECflex è la nostra più recente innovazione, frutto dei molti anni di esperienza nella ricerca all'avanguardia per ottenere un nuovo livello di versatilità, flessibilità e affidabilità.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protezione antigelo Danfoss per VignetiLa protezione antigelo Danfoss per vigneti protegge le viti durante le gelate primaverili nel rispetto dell'ambiente. Scopri la nostra soluzione su misura senza emissioni di carbonio perfettamente adatta al settore agricolo.
Garanzia
La fornitura di prodotti di altissima qualità e di lunga durata è un aspetto fondamentale della strategia Danfoss. Offriamo ai nostri clienti le migliori garanzie disponibili sul mercato. La garanzia Danfoss include quattro tra le migliori singole garanzie del mercato, per offrirvi la tranquillità assoluta nell'impiego dei componenti Danfoss per i sistemi di riscaldamento elettrico.
Per tutti i prodotti Danfoss acquistati al 1° settembre 2013, offriamo garanzie valide 20 anni, 10 anni, 5 anni o 2 anni a seconda del gruppo di prodotti.
Per i tappetini scaldanti offriamo
Garanzia 20 anni
Prodotti Danfoss con 20 anni di garanzia
- Cavi scaldanti Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
- Tappetini scaldanti Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Tutti i relativi accessori sono forniti con garanzia valida 2 anni.
In caso di guasto riconducibile a un difetto di produzione, i prodotti Danfoss coperti da garanzia verranno riparati o sostituiti gratuitamente. Tale garanzia include i costi di installazione e dei materiali del pavimento, nonché i danni alla muratura e alle piastrelle. Per avere diritto a tale garanzia è necessario che l'installazione venga eseguita da un installatore autorizzato e che il certificato di garanzia venga presentato provvisto di timbro e firma.