Supporto di energia vicino al consumo
Per contribuire a migliorare le prestazioni utilizzando al meglio l'energia, viene sempre più spesso introdotto l'accumulo energetico (energy storage) per creare soluzioni ibride. Vengono utilizzati vari metodi di accumulo, ma, a causa della riduzione dei costi delle batterie e dell'aumento della densità energetica, l'utilizzo delle batterie è considerato il metodo in più rapida crescita e più facilmente integrabile. I convertitori DC/CC possono essere utilizzati per il collegamento a sorgenti come batterie, super condensatori, celle a combustibile e pannelli solari.
Grazie all'ampia gamma di ingressi delle tensioni sorgente, ad esempio la batteria, l'applicazione VACON® NXP DC/DC Converter può essere utilizzata per far corrispondere la tensione sorgente a un sistema di bus CC comune, al fine di utilizzare l'energia immagazzinata per creare la giusta tensione bus CC necessaria per il funzionamento dei macchinari che sfruttano questi sistemi ibridi.
L'applicazione VACON® NXP DC/DC Converter può essere installata sui moduli convertitori VACON® NXP raffreddati ad aria o a liquido.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
Raffreddati ad aria:
- 3 x 380-500 V...180-1.100 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 800 V CC**
- 3 x 525-690 V...200-1.200 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 1.100 V CC**
Raffreddati a liquido:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 800 V CC**
- 3 x 525-690 V...210-1.800 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 1.100 V CC**
*La tensione minima dipende dal contenitore
**A seconda della tensione bus CC di sistema. La tensione sorgente (batteria) deve essere sempre inferiore alla tensione bus CC.
Caratteristiche e vantaggi
Utilizzando lo stesso hardware VACON® NXP e la stessa piattaforma di controllo, i convertitori CC/CC richiedono un investimento aggiuntivo minimo per la stessa flessibilità di sistema.
Una soluzione modulare: i convertitori CC/CC si aggiungono facilmente al bus CC di un sistema, fornendo un accesso quasi istantaneo a sorgenti CC aggiuntive e consentendo una facile espansione.
Utilizzando le stesse configurazioni hardware del VACON® NXP, i team di assistenza richiedono una formazione aggiuntiva minima o nulla.
L'ampia gamma di correnti nominali assicura una più semplice integrazione di un'ampia varietà di comuni tensioni del banco batteria.
Le batterie a pila obsolete sono facili da sostituire per garantire tempi di inattività ridotti.
Compatibile con un'ampia gamma di sorgenti tensione CC o mezzi di immagazzinamento dell'energia
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Astrid_Helene | Inglese | Multiplo | 20 mar, 2019 | 439.1 KB | |
Case story | DC backup protects power plant | Inglese | Multiplo | 01 nov, 2019 | 295.8 KB | |
Case story | Future of the Fjords catamaran | Inglese | Multiplo | 09 apr, 2019 | 482.1 KB | |
Fact sheet | Hybridization | Inglese | Multiplo | 01 set, 2019 | 2.4 MB | |
Fact sheet | Hybridization | Inglese | Stati Uniti | 01 nov, 2019 | 2.3 MB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | Inglese | Multiplo | 01 gen, 2019 | 278.5 KB | |
Design guide | VACON® Hybridization Design Guide | Inglese | Multiplo | 01 gen, 2017 | 3.8 MB | |
Application guide | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V096 | Inglese | Multiplo | 01 giu, 2021 | 1.0 MB | |
Operating guide | VACON® NXP DC DC Converter Operating G. | Inglese | Multiplo | 01 gen, 2017 | 1.0 MB | |
Fact sheet | VACON® NXP DC/DC Converter | Inglese | Multiplo | 01 set, 2019 | 2.0 MB |
Software
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Versione | Status | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 dic, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 dic, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 dic, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 gen, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 gen, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 feb, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 gen, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 feb, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 13 mag, 2022 | 103 | RL | 1.8 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 gen, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 mag, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 lug, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 set, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 apr, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 dic, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 feb, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 feb, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 12 mar, 2021 | 006 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 nov, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 feb, 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 nov, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 feb, 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 giu, 2019 | 1.0.2.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 25 gen, 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Applicazioni correlate
- Riduzione dei picchi
- Integrazione di fonti di energia rinnovabile (solare, celle a combustibile) in sistemi Common DC bus
- Immagazzinamento di energia (batterie) in aggiunta ai sistemi Common DC bus
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligentiL'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensioneOttieni il massimo tempo di attività anche durante i disturbi di rete. Le soluzioni flessibili di backup Danfoss basate su batteria indirizzano l'alimentazione ai carichi più critici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navaleApprofitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per propulsione e propulsori per il settore navalePer un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.
Ricerca guasti
Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grotte, traghetto 100% elettrico che naviga in acque Patrimonio dell'UNESCO - Con Danfoss DrivesMolslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuroDrives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema di produzione di energia elettrica attraverso sistemi idroelettrici affidabili e con l'aiuto dei drives VACON®Natel Energy introduce sul mercato delle energie rinnovabili una tecnologia all'avanguardia con un sistema di generazione di energia idroelettrica nel pieno rispetto dell'ambiente, dotato di una nuova e innovativa progettazione delle turbine. La tecnologia Danfoss contribuisce alla sua commercializzazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7I traghetti passeggeri collegano il fiume IJ di Amsterdam, mantenendo la città collegata 24 ore su 24. La propulsione ibrida, alimentata dai convertitori di frequenza VACON®, garantisce un'operatività di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, generatori di dimensioni più piccole con migliore qualità dell'aria, meno rumore e facile manovrabilità delle imbarcazioni.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci