Migliore operatività con tempi di risposta più rapidi
Riduci al minimo i tempi di fermo imprevisti e aumenta l'efficienza con risposte più rapide.
Potendo accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a informazioni dettagliate sul drive, è possibile monitorare, analizzare le prestazioni e mantenere operativa la produzione.

DrivePro® Remote Monitoring spiegato dal nostro esperto Dario
In questo video Dario Bergadano, Field Service Engineer, ci spiega nel dettaglio il servizio DrivePro® Remote Monitoring.
Potrai così accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a informazioni dettagliate sui tuoi drives, monitorare, analizzare le prestazioni e mantenere operativa la produzione riducendo al minimo i tempi di fermo imprevisti.

DrivePro® Remote Monitoring e funzionalità Condition Based Monitoring
Dario ci mostra una panoramica di dati che vengono forniti dal drive mediante il servizio DrivePro® Remote Monitoring e la funzionalità Condition Based Monitoring, requisiti base per una buona manutenzione predittiva.
I drives intelligenti Danfoss monitorano le condizioni del sistema utilizzando dati reali acquisiti a tutte le velocità durante tutto il ciclo operativo, creando una baseline di prestazioni ottimali del drive, misurate localmente nell'applicazione. Grazie alla possibilità di accesso ai dati 24/7, le attività di manutenzione possono essere programmate e allinearsi ai servizi pianificati per ridurre i tempi di inattività.
Scopri di più sulla funzionalità di manutenzione predittiva con inverter VLT® Danfoss

Caratteristiche e vantaggi
Rispondi rapidamente ai problemi con avvisi immediati in caso di guasti al drive
Accedi ai dati e ai parametri chiave del convertitore di frequenza nel cloud per un accesso rapido ovunque ti trovi
Prendi decisioni oculate sulla base di misurazioni precise e in tempo reale e KPI analitici
Stai tranquillo sapendo che i parametri del drive sono sottoposti a backup sicuri per un semplice ripristino
Risparmia tempo ed energia con l'assistenza a cura degli esperti Danfoss, sempre con una sola chiamata
Come funziona
1. Effettua l'ordine
Ordina DrivePro® Remote Monitoring insieme ai tuoi convertitori di frequenza.
2. Parlaci della tua configurazione
Riceverai una checklist di domande sui tuoi inverter, sulla connessione internet e sulla rete presente per preparare la configurazione corretta.
3. Assistenza semplice e veloce
Un tecnico ti fornirà l'attrezzatura, configurerà il portale web online e si accerterà che i tuoi drives siano online.
Scopri i drives gestiti da DrivePro® Remote Monitoring
Convertitori di frequenza Danfoss VLT® |
Convertitori di frequenza Danfoss VACON® |

Servizi correlati
DrivePro® Remote Expert Support
Con un accesso sicuro al tuo sistema, i nostri tecnici possono connettersi ai tuoi convertitori di frequenza ovunque si trovino per fornirti un supporto rapido, così da permetterti di tornare operativo in pochissimo tempo.
Scopri i servizi DrivePro® Life Cycle in azione
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.
Scarica i materiali DrivePro® Remote Monitoring