Elettrovalvole per applicazioni di refrigerazione a CO₂ ad alta pressione nel settore della distribuzione alimentare
La gamma EVT ad alta pressione è una valvola a comando diretto o servoassistito appositamente progettata per i sistemi di refrigerazione transcritica a CO2.
La gamma EVT ad alta pressione è un'elettrovalvola a comando diretto o servoassistito appositamente progettata per essere inserita nei sistemi di refrigerazione transcritica a CO2. Possono essere utilizzate nelle seguenti applicazioni:
- EVT 1.2 ad azionamento diretto per il ritorno dell'olio, il controllo di equalizzazione/rilievo della pressione, il bypass/scarico del gas caldo ad alta pressione e lo sbrinamento del gas caldo.
- EVT 2.0 e 3.0 ad azionamento indiretto (servocomandate) per bypass/rilascio di gas caldo ad alta pressione e sbrinamento di gas caldo.
Le valvole e le bobine EVT sono vendute separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Elettrovalvola mini a pistone a comando diretto e servoassistito con struttura compatta
Montaggio semplice e rapido della bobina Danfoss Clip-on
Progettata per temperature del fluido fino a 150°C
Pressione di esercizio fino a 140 bar con 110 bar MOPD
Connessioni in rame a saldare per brasatura
Connessioni in acciaio inox per raccordi Swagelok
Materiale del corpo in ottone ECO (senza piombo < 0,1%)
Il design robusto garantisce una lunga durata
Fornito in versione normalmente chiusa (NC)
Conforme a RoHS II, REACH, LVD e PED
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’installazione | CO2 Solenoid valve, Type EVT | Inglese | Multiplo | 20 ago, 2021 | 502.1 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Inglese | Multiplo | 17 feb, 2023 | 776.9 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Spagnolo, castigliano | Spagna | 28 mar, 2023 | 722.9 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Danese | Danimarca | 18 apr, 2023 | 423.6 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Norvegese Bokmål | Norvegia | 18 apr, 2023 | 456.5 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Finlandese | Finlandia | 19 apr, 2023 | 429.9 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Svedese | Svezia | 21 apr, 2023 | 432.8 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Tedesco | Multiplo | 26 apr, 2023 | 548.3 KB | |
Materiale promozionale | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Slovacco | Slovacchia | 04 mag, 2023 | 1.0 MB | |
Dichiarazione del Costruttore | Danfoss MD 033F1035.AO | Inglese | Multiplo | 23 mag, 2023 | 472.7 KB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Francese | Multiplo | 03 lug, 2018 | 3.4 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Spagnolo, castigliano | Spagna | 30 giu, 2022 | 9.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Inglese | Multiplo | 07 feb, 2023 | 23.1 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Francese | Frankrike | 04 ago, 2022 | 11.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Polacco | Polonia | 30 mag, 2023 | 568.5 KB | |
Brochure | Smart Store Brochure | Inglese | Multiplo | 05 ott, 2022 | 23.8 MB | |
Brochure | Smart Store Brochure | Tedesco | Multiplo | 20 ago, 2020 | 3.7 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid Valve - Type_EVT | Inglese | Multiplo | 09 gen, 2023 | 1.7 MB | |
Materiale promozionale | Soluzioni a CO2 per piccole celle frigorifere commerciali | Italiano | Italia | 05 mag, 2023 | 624.7 KB | |
Brochure | Un portafoglio completo di soluzioni di refrigerazione a CO₂ | Italiano | Italia | 16 lug, 2022 | 20.1 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo fatto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli imparziali per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o alle condizioni operative standard.
Scopri come assemblare, smontare e riparare le elettrovalvole EVT.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcriticheLa CCM è una valvola comandata elettricamente appositamente progettata per essere impiegata in impianti a CO2. Può essere utilizzata come valvola di espansione, regolatore della pressione per il raffreddatore di gas o come valvola di bypass gas con regolazione della pressione di ritorno in applicazioni transcritiche e subcritiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™Multi Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La CO₂ nel food retailDa oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart storeLa soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.