Prevenzione rapida e affidabile delle sovratensioni per i sistemi di compressori centrifughi e Turbocor®
La serie PTS di Danfoss è costituita da valvole di regolazione con motore passo-passo progettate per prevenire i picchi nei chiller centrifughi oil-free e nelle pompe di calore. Aprendosi rapidamente all'avvio e rilasciando la pressione allo spegnimento, le valvole PTS garantiscono un funzionamento stabile, proteggono il compressore dai danni e possono ridurre il tempo di avvio a 5 secondi. Agendo come bypass a bassa pressione, consentono rapporti di pressione ottimali del compressore, migliorano l'efficienza del sistema e migliorano l'affidabilità nelle applicazioni critiche. Le valvole di attivazione PTS fanno parte del programma Danfoss EXO - Extended Oil-free e sono ottimizzate per i compressori Turbocor® TGx e TTx, offrendo prestazioni superiori in condizioni difficili.
Caratteristiche e vantaggi
-
Apertura e chiusura rapide entro 5 secondi per un rapido rilascio della pressione all'avvio e allo spegnimento
-
Impedisce il ricircolo interno del gas e gli urti dei cuscinetti dell'albero durante l'avviamento e lo spegnimento
-
Elevato valore KV per una maggiore capacità di flusso con bassa pressione di caduta, migliorando le prestazioni senza compromettere l'efficienza
-
Sigillatura morbida e ermetica per evitare arresti improvvisi e perdite
-
Ampia gamma per tutti i refrigeranti comuni, incluso l'A2L.
-
Struttura resistente per un'affidabilità a lungo termine nelle applicazioni oil-free