Che cos'è Storeview Web?
Storeview Web è una piattaforma software che offre un'interfaccia utente sicura e moderna per il completo accesso web all'AK-SM800A e ad altri front-end legacy selezionati. StoreviewWeb sostituirà Storeview Browser 5 e Storeview Desktop, oltre a integrare alcune funzioni di strumenti come ServiceTool, RMT e SiteService. L'applicazione funziona su più piattaforme, tra cui browser, desktop e dispositivi mobili. Storeview Web è costruito su framework moderni e viene continuamente aggiornato con nuove funzionalità in base al feedback dei clienti, indipendentemente dagli aggiornamenti del firmware del dispositivo AK-SM 800A.
Storeview Web è costruito sulla stessa struttura software dei nostri servizi cloud Alsense® e utilizza elementi comuni che garantiscono lo stesso aspetto in tutte le applicazioni. In questo modo Storeview Web può beneficiare di funzioni comuni e l'utente potrà sperimentare un'esperienza d'uso ininterrotta tra le due piattaforme.
Perchè usare lo storeview web?
-
Disponibile su diverse piattaforme
Storeview Web è una applicazione che sarà disponibile su più piattaforme: browser, desktop e mobile. A causa di limitazioni tecniche, alcune funzioni/caratteristiche saranno limitate a piattaforme specifiche. -
Sicura e Continuamente aggiornata
Sempre aggiornata e dotata dei più recenti programmi di sicurezza per i principali elementi di base. -
Conoscenza del settore
Creata per le applicazioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, integra molti anni di esperienza nel settore della refrigerazione. -
Un unico strumento per il futuro
Storeview Web combina diversi strumenti legacy (StoreView Desktop, StoreView browser, StoreView Browser 5, RMT, Site Service App) in un'unica esperienza moderna e coerente. Molte delle sue funzioni funzionano perfettamente con Alsense®. -
Sviluppo continuo
Evoluzione costante di funzionalità e miglioramenti, basata sul feedback dei clienti e sull'analisi dell'utilizzo, indipendente dagli aggiornamenti del firmware del dispositivo AK-SM 800A.
Roadmap di alto livello del prodotto
Domande frequenti
Come fare l'accesso a Storeview Web?
Vai su svw.danfoss.com
É necessaria l'iscrizione per Storeview Web?
No, si accede con il profilo utente creato per l'AK-SM 800A, insieme all'indirizzo IP dell'unità. Nota: è possibile accedere a storeview web solo se si ha accesso a un AK-SM 800A o AK-SM 800 collegato.
Quali sono i browser supportati?
Sono supportati la maggior parte dei browser moderni, ad esempio Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox e Safari. Internet Explorer non è supportato dal momento che ha concluso il suo ciclo di vita. Aggiorniamo continuamente SvW e manteniamo attivamente il supporto degli ultimi 6 mesi di aggiornamento dei browser.
Quali sistemi operativi sono supportati?
Per ora, SvW Desktop supporta solo Microsoft Windows versione 7, 10 e 11. Stiamo lavorando per aggiungere il supporto per MacOS e alcune distribuzioni Linux, oltre al supporto per docker.
Quale hardware è supportato?
AK-SM800 dalla versione G08.045 e tutte le versioni di AK-SM800A.
Prodotti correlati
Applicazioni correlate

Portale sostenibile per ottimizzare le prestazioni dei supermercati e delle applicazioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

La soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e riduce la bolletta energetica grazie al controllo integrato e intelligente di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.

Il costo dell'energia è una delle spese maggiori nel funzionamento quotidiano dei supermercati. Per questo motivo, i rivenditori cercano sempre più di migliorare l'efficienza energetica all'interno dei negozi.