30 anni di sviluppo continuo
Le prestazioni e l'efficienza dello scambiatore di calore a piastre saldobrasato per la refrigerazione (BPHE) sono state dimostrate nel corso di 30 anni di sviluppo continuo per garantire un'elevata efficienza termica con conseguente risparmio energetico nei sistemi di condizionamento dell'aria.
Grazie alla sua ingegnosa struttura a piastre ondulate, il BPHE rappresenta uno dei modi più efficienti per trasferire il calore da un mezzo all'altro.
Il concetto modulare del BPHE con parti totalmente personalizzabili permette di trovare la soluzione ottimale per qualsiasi impianto di condizionamento dell’aria. Il BPHE è una soluzione efficace in termini di costi che permette di risparmiare spazio, refrigerante ed energia.
Caratteristiche e vantaggi
Dimensioni compatte, peso ridotto
Pressioni di esercizio elevate (per l'uso con il refrigerante R 410A; fino a 45 bar (653 psig))
Evaporatore ad alta efficienza, maggiori temperature di avvicinamento
Rischio ridotto di congelamento
Basso volume di ristagno interno
Minore caduta di pressione per ridurre i costi di pompaggio e le dimensioni della pompa
Alta flessibilità di progettazione con numerose connessioni e opzioni di configurazione
Alta qualità di fabbricazione

Software per la progettazione di scambiatori di calore
Indipendentemente dall'applicazione, il nuovo software per la progettazione di scambiatori di calore Hexact di quarta generazione permette di scegliere lo scambiatore di calore ottimale garantendo sempre l'alta qualità dei prodotti e delle più recenti funzionalità del software.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Italiano | Multiplo | 20 mar, 2018 | 3.7 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Francese | Multiplo | 29 ott, 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Cinese (CN) | Multiplo | 19 mag, 2017 | 2.3 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 26 ott, 2018 | 44.2 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Ucraino | Ucraina | 27 apr, 2020 | 2.8 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Russo | Multiplo | 28 giu, 2019 | 2.8 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Inglese | Multiplo | 14 apr, 2020 | 3.9 MB |