I controlli multiuso della temperatura ERC permettono il risparmio energetico attraverso lo sbrinamento su richiesta e la gestione intelligente della ventola dell'evaporatore. Grazie alle loro dimensioni standard, alla facilità di configurazione e alla compatibilità con più sensori, l'installazione è facile e veloce. Migliorano inoltre la sicurezza alimentare proteggendo il compressore dalle fluttuazioni di corrente e dalle elevate temperature di condensazione. La lunga durata del relè assicura costi di manutenzione minimi.
Caratteristiche e vantaggi
-
Serie ERC 11x
L'ERC11x è ideale per le attrezzature della ristorazione di volumi elevati, come raffreddatori di bevande, frigoriferi, congelatori commerciali e refrigeratori per la birra.
L'ERC11x con funzionalità Danfoss ECO™ include nuove funzionalità di risparmio energetico, come "avvio anticipato", "sbrinamento adattivo" e "controllo automatico della ventole". Il nuovo ERC permette di automatizzare il pannello di controllo con un'ampia gamma di sensori, come il sensore di rilevamento del movimento, la frequenza di apertura della porta e l'illuminazione ambientale per ottenere un ulteriore risparmio energetico. -
ERC 112D VSC
Appositamente progettato per raffreddatori per bevande, frigoriferi e congelatori commerciali in cui è installato un compressore a velocità variabile, l'ERC 112D VSC apporta maggiore efficienza, precisione e praticità. Approvato per refrigeranti agli idrocarburi.
-
Serie ERC 21x
L'ERC 21x è una soluzione perfetta per celle frigorifere o attrezzature per la ristorazione con bassi volumi.
La serie ERC è dotata di programmi preinstallati per applicazioni di tipo standard ed è compatibile con un'ampia gamma di sensori. All'avvio basterà inserire il tipo di sensore e il tipo di applicazione.
Per proteggere il compressore, il regolatore è dotato di una tecnologia di commutazione "zero crossing" e di protezione da sovratensione.
L'ERC 112D VSC con compressore a velocità variabile è ideale per risparmiare
Per saperne di più

Articoli
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articolo | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Inglese | Multiplo | 26 mar, 2025 | 936.9 KB | |
| Articolo | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Portoghese | Brasile | 22 ott, 2025 | 1.4 MB |
Gamma dei prodotti

ERC 112: Regolatore per raffreddatori di bevande: controllo della temperatura per elettrodomestici di refrigerazione. Montaggio del pannello anteriore. La CPU di ultima generazione, la memoria estesa e i componenti elettronici di fascia elevata permettono un software dall'impareggiabile versatilità. Possono essere utilizzati tre livelli utente separati e protetti da password per controllare più di 300 parametri diversi e soddisfare così tutte le esigenze individuali.

L'ERC 213 è un regolatore di refrigerazione intelligente e multiuso con gestione della temperatura e dello sbrinamento, disponibile con 3 relè. È progettato per soddisfare i requisiti delle odierne applicazioni di refrigerazione commerciale.

L'ERC 211 è un regolatore di refrigerazione intelligente e multiuso con gestione della temperatura e dello sbrinamento, disponibile con 1 relè. È progettato per soddisfare i requisiti delle odierne applicazioni di refrigerazione commerciale.

ERC 113: Regolatore per raffreddatori di bevande: controllo della temperatura per elettrodomestici di refrigerazione. Montaggio del pannello anteriore. La CPU di ultima generazione, la memoria estesa e i componenti elettronici di fascia elevata permettono un software dall'impareggiabile versatilità. Possono essere utilizzati tre livelli utente separati e protetti da password per controllare più di 300 parametri diversi e soddisfare così tutte le esigenze individuali.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | ERC-ETC | Inglese | Multiplo | 19 ott, 2014 | 277.0 KB | |
| Brochure | ERC112 innovative refrigeration controllers | Inglese | Multiplo | 19 ott, 2014 | 292.8 KB | |
| Brochure | ERC112 innovative refrigeration controllers | Russo | Multiplo | 19 ott, 2014 | 304.5 KB | |
| Materiale promozionale | Flyer - ERC 112D VSC controller | Inglese | Multiplo | 16 mag, 2019 | 572.3 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor, type ETN | Inglese | Multiplo | 08 ott, 2025 | 1.5 MB |

Introduzione della nuova generazione di ERC
I controlli di refrigerazione ERC sono ideali per raffreddatori di bevande, frigoriferi e congelatori in acciaio inossidabile, raffreddatori per birra, applicazioni leggere per supermercati e molte altre applicazioni.
Applicazioni correlate

Con l'accelerazione degli acquisti online di prodotti alimentari, i proprietari dei negozi stanno espandendo attivamente le proprie attività con nuovi sistemi di raffreddamento "click and collect", come gli armadietti refrigerati.

Le soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

Armadio commerciale progettato per contenere e conservare prodotti freschi, congelati o pre-raffreddati. Normalmente si tratta di un'unità autonoma in acciaio inossidabile utilizzata in cucine professionali, panifici e laboratori.

Danfoss offre un'ampia gamma di soluzioni per il settore delle macchine per gelato. Scopri di più sui nostri componenti per macchine per gelato commerciali qui.