Controllo della refrigerazione semplice e potente
I termostati elettronici EETc ed EETa permettono un facile passaggio del controllo della temperatura delle attrezzature per la ristorazione da meccanico a elettronico, con una modifica minima del design.
Per i produttori che desiderano un aumento immediato in termini di efficienza e affidabilità, la gamma EET fornisce un modo semplice per rendere le apparecchiature più automatizzate, più intelligenti, più durature e molto più efficienti dal punto di vista energetico.
Caratteristiche e vantaggi
-
Controllo preciso della temperatura
-
Basso consumo energetico
-
Modalità Eco
-
Installabile all'interno di aree fredde
-
Logica di sbrinamento migliorata
-
Controllo doppio per evaporatore/compressore
-
Connettività cloud Danfoss AlsenseTM
Passaggio del controllo della temperatura da meccanico a elettronico




Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|
Sensori e accessori
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri centri di sviluppo delle applicazioni offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
Noi siamo Engineering Tomorrow. Insieme. Oggi.
Per saperne di più sui nostri Application Development Centers (ADC)

Seguici per rimanere aggiornato sulle ultime notizie, aggiornamenti, annunci e risorse del settore del raffreddamento. Naturalmente, anche noi vogliamo sentirti, quindi entra e partecipa alla conversazione.